StarTech.com

1,8 m USB Y-kabel för extern hårddisk - USB-A till mini-B

Anslut och strömförse din externa mini-USB-utrustade hårddisk genom två standard USB-portar på datorn

Produkt ID: USB2HABMY6

  • 2x USB-A-hankontakter
  • 1x USB Mini-B-hankontakt
  • Stöder USB 2.0-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 68 g [2.4 oz]
Tråddimension 24/28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 74 g [2.6 oz]
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 16.2 cm [6.4 in]
Package Width 10.7 cm [4.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1,8 m USB Y-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
91 cm USB Y-kabel för extern hårddisk - USB A till mini B

Anslut och strömförse din externa mini-USB-utrustade hårddisk genom två standard USB-portar på datorn

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B
UUSBHAUB1
30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B

Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB3RA
91 cm Micro USB-kabel – A to högervinklad Micro-B kabel

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
1,8 m Micro USB-kabel – A till högervinklad Micro-B

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
Micro USB till Mini USB 2.0-adapter M/F
UUSBMUSBMF
Micro USB till Mini USB 2.0-adapter M/F

Tillåter användning av äldre Mini USB-kablar med nyare Micro USB-enheter.

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1
30 cm Mini USB 2.0-kabel - A till mini B - M/M

Kort, kompakt, ekonomisk Mini USB-kabel, perfekt för att ladda och synka BlackBerry, mobiltelefoner och kameror

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM10
10 ft USB 2.0 Cable - USB A to Mini B

Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM3
3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6
1,8 m Mini USB-kabel - A till Mini B

Anslut din bärbara enhet (USB Mini) till en dator via ett standard USB 2.0 typ A-uttag.

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

Tillbehör