USB 2.0-kablar

Våra USB 2.0-kablar av hög kvalitet gör det enkelt att ansluta vanliga enheter som till exempel skrivare, skannrar med mera till ett USB-kapabelt datorsystem. Täcks av livstidsgaranti.
1-10 av 50 resultant
Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA3BK
91 cm svart USB 2.0-förlängningskabel A till A – M/F

Förlänger räckvidden på din befintliga USB-enhet med 91 cm

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
1,8 m svart USB 2.0-förlängningskabel A till A – M/F
USBEXTAA6BK
1,8 m svart USB 2.0-förlängningskabel A till A – M/F

Förlänger räckvidden på din befintliga USB-enhet med 1,8 m

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
1m USB 2.0 A to Left Angle B Cable - M/M
USBAB1ML
1m USB 2.0 A to Left Angle B Cable - M/M

Connect hard-to-reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
3 ft A Right Angle to B Right Angle USB Cable - M/M
USB2HAB2RA3
91 cm A högervinklad till B högervinklad – M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator, för installation i svåråtkomliga utrymmen

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
10 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F
USB2AAEXT10M
10 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 2.0-enhet med 10 meter

63,99 € exkl. moms
79,99 € inkl. moms
15m / 50 ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB50AC
15m / 50 ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M

Connect USB 2.0 devices up to 50ft away, with no signal loss

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
1,8 m Certifierad USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
10m/30ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB30AC
9 m aktiv USB 2.0 A- till B-kabel

USB A till B-kabel | Hane till Hane | Svart

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
3 m Certifierad USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
4,5 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
1 3 4 ... 5
Visa alla