StarTech.com

10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

Produkt ID: USBFAB10T

  • USB 2.0 Compatible
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB B (4-stifts) Hane
Utseende
Färg Genomskinlig
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 93 g [3.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 98 g [3.5 oz]
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 10 Ft Transparent USB Cable A-B M/M

Certifikat