StarTech.com

35m USB 2.0 Active Extension Cable - M/F

Extend the distance between a computer and a USB 2.0 device by 35 meters

Produkt ID: USB2AAEXT35M

  • Fully shielded for error-free connections
  • Plug-and-play, no driver required
  • USB bus-powered
Visa mer
  • Universal external power source also included
  • Blue LED indicator x1 for Extension Cable and USB port connection status monitoring
  • Compatible with PC Windows® 8/7/Vista/XP and Mac computer systems
149,99 € EUR exkl. moms
187,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.35 A
Kontakttyp H
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 5
Utspänning 5 DC
Utström 1A
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 35 m [114.8 ft]
Produktlängd 35 m [114.8 ft]
Produktvikt 1.4 kg [3.1 lb]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 1.7 kg [3.8 lb]
Package Height 15 cm [5.9 in]
Package Length 18.5 cm [7.3 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 35 m USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
1 - Universal Power Adapter
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certifikat

Relaterade produkter

15 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F
USB2AAEXT15M
15 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 2.0-enhet med 15 meter

71,99 € exkl. moms
89,99 € inkl. moms
20 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F
USB2AAEXT20M
20 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 2.0-enhet med 20 meter

89,99 € exkl. moms
112,49 € inkl. moms

Tillbehör