StarTech.com

3m White USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F

Extend the length of your USB 2.0 cable by up to 3m

Produkt ID: USBEXTPAA3MW

  • 1x USB 'A' male connector
  • 1x USB 'A' female connector
  • Thin USB 2.0 connector moldings, with strain relief
Visa mer
  • All white construction
  • Supports high-speed data transfer rates of up to 480 Mbps
7,99 € EUR exkl. moms
9,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med jord-tråd
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 3 m [9.8 ft]
Produktvikt 50 g [1.8 oz]
Tråddimension 24/28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 55 g [1.9 oz]
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3m White USB Extension Cable - A to A M/F

Certifikat

Tillbehör