StarTech.com

91 cm svart USB 2.0-förlängningskabel A till A – M/F

Förlänger räckvidden på din befintliga USB-enhet med 91 cm

Produkt ID: USBEXTAA3BK

  • Designad och tillverkad efter USB 2.0-specifikationer
  • Stöder dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktbredd 15 mm [0.6 in]
Produkthöjd 1.4 cm [0.6 in]
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 39 g [1.4 oz]
Tråddimension 24/28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 44 g [1.6 oz]
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 91 cm svart USB 2.0-förlängningskabel A till A – M/F

Certifikat

Relaterade produkter

15 cm USB 2.0-förlängningsadapterkabel A till A - M/F
USBEXTAA6IN
15 cm USB 2.0-förlängningsadapterkabel A till A - M/F

Förlänger din nuvarande USB-kabel med 15 centimeter

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
1,8 m svart USB 2.0-förlängningskabel A till A – M/F
USBEXTAA6BK
1,8 m svart USB 2.0-förlängningskabel A till A – M/F

Förlänger räckvidden på din befintliga USB-enhet med 1,8 m

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10BK
3 m svart USB 2.0-förlängningskabel A till A – M/F

Förlänger räckvidden på din befintliga USB-enhet med 3 m

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
1m White USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTPAA1MW
1m White USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F

Extend the length of your USB 2.0 cable by up to 1m

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
2m White USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTPAA2MW
2m White USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F

Extend the length of your USB 2.0 cable by up to 2m

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
3m White USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTPAA3MW
3m White USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F

Extend the length of your USB 2.0 cable by up to 3m

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
30 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M
USBPNLAFAM1
30 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M

Lägg till en extra panelmonterad USB-anslutning till en PC eller faceplate

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
60 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M
USBPNLAFAM2
60 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M

Lägg till en extra panelmonterad USB-anslutning till en PC eller faceplate

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
3 ft Panel Mount USB Cable A to A - F/M
USBPNLAFAM3
3 ft Panel Mount USB Cable A to A - F/M

Add an external panel mount USB connection to a PC or faceplate

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
1,5 m USB-förlängningskabel för stationär dator – A-hane till A-hona
USBEXTAA5DSK
1,5 m USB-förlängningskabel för stationär dator – A-hane till A-hona

Förläng en USB-port från baksidan av din dator till framsidan

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA_6
1,8 m USB 2.0-förlängningskabel A till A – M/F

Förläng avståndet mellan dina USB 2.0-enheter med 1,8 m

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10
3 m USB 2.0-förlängningskabel A till A – M/F

Förläng avståndet mellan dina USB 2.0-enheter med 3 m

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
5 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel – M/F
USB2AAEXT5M
5 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel – M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 2.0-enhet med 5 meter

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
10 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F
USB2AAEXT10M
10 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 2.0-enhet med 10 meter

63,99 € exkl. moms
79,99 € inkl. moms
15 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F
USB2AAEXT15M
15 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 2.0-enhet med 15 meter

71,99 € exkl. moms
89,99 € inkl. moms
20 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F
USB2AAEXT20M
20 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 2.0-enhet med 20 meter

89,99 € exkl. moms
112,49 € inkl. moms
25 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F
USB2AAEXT25M
25 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 2.0-enhet med 25 meter

108,99 € exkl. moms
136,24 € inkl. moms
35m USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2AAEXT35M
35m USB 2.0 Active Extension Cable - M/F

Extend the distance between a computer and a USB 2.0 device by 35 meters

149,99 € exkl. moms
187,49 € inkl. moms
16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15
4,5 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Utöka avståndet på en USB 2.0-enhet med ytterliggare 4,5 m på ett säkert sätt

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
1 Port USB over Cat5 / Cat6 Ethernet Extender - up to 131ft (40m)
USB110EXT2
1 Port USB over Cat5 / Cat6 Ethernet Extender - up to 131ft (40m)

Extend a USB 1.1 device up to 40m (131ft) away from a computer, over a Cat5/Cat6 cable

125,99 € exkl. moms
157,49 € inkl. moms

Tillbehör