StarTech.com

12 cm Micro USB till USB OTG-värdadapter (på-språng) M/F

Anslut din USB på-språng-kompatibla surfplatta eller smarttelefon till USB 2.0-enheter (USB-minnen, -möss eller -tangentbord, etc.)

Produkt ID: UUSBOTG

  • Stöd för USB OTG-kompatibla enheter (på-språng)
  • 1x Micro USB B-hankontakt
  • 1x USB "A" honkontaktport
Visa mer
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Hållbar PVC-konstruktion
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Överblick

UUSBOTG Micro USB på-språng-adapterkabeln (OTG) har en Micro USB-hankontakt (typ B) och en USB-honkontakt (typ A) och är ett enkelt sätt för att konvertera en Micro USB OTG-kompatibel tablettdator eller smarttelefon till en USB OTG-värd så att du kan ansluta en USB-enhet som till exempel ett USB-minne, -mus eller -tangentbord, etc.

Denna USB till Micro USB-på-språng-kabel (OTG) är framtagen och konstruerad för maximal hållbarhet för att säkerställa pålitliga, hållbara anslutningar och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Observera: Denna adapter fungerar endast med enheter som stöder USB OTG. Konsultera din dokumentation och/eller kontakta din serviceleverantör för att säkerställa att din enhet stöder USB OTG-funktionalitet.

Fördelarna med StarTech.com

  • Konvertera en Micro USB OTG-kompatibel (på språng) tablettdator eller smarttelefon till en USB-värd och anslut USB-tillbehör så att du kan ladda ned bilder, göra dataöverföringar och arbeta effektivare
  • USB-porten som läggs till via adaptern är placerad ca 12 cm från den digitala, bärbara enheten vilket ger större flexibilitet när du ansluter USB-enheter
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti

Användning

Lägg till en standard USB-port till en Micro USB OTG-kompatibel surfplatta eller smarttelefon

Anslut ett USB-tangentbord eller en USB-mus till en surfplatta

Anslut ett USB-minne till en surfplatta, mobiltelefon eller läsplatta och få borttagbar datalagring

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 127 mm [5 in]
Produktbredd 15 mm [0.6 in]
Produkthöjd 8 mm [0.3 in]
Produktlängd 127 mm [5 in]
Produktvikt 6.6 g [0.2 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 9 g [0.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 12 cm Micro USB OTG-adapter M/F

Certifikat

Relaterade produkter

12 cm högervinklad Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F
UUSBOTGRA
12 cm högervinklad Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F

Anslut din USB på-språng-kompatibla surfplatta eller smarttelefon till USB 2.0-enheter (USB-minnen, -möss eller -tangentbord, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB OTG (On the Go) to USB Adapter - M/F
UUSBOTGADAP
Micro USB OTG (On the Go) to USB Adapter - M/F

Connect your USB On-the-Go capable tablet computer or Smartphone to USB 2.0 devices (thumb drives, USB mouse or keyboard, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro SD till Micro USB / USB OTG-adapter-kortläsare för Android-enheter
MSDREADU2OTG
Micro SD till Micro USB / USB OTG-adapter-kortläsare för Android-enheter

Anslut ett Micro SD-kort till datorn eller mobila OTG-enhet genom en USB- eller Micro USB-port

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
Micro-USB Förlängningskabel - M/F - 0,5 m
USBUBEXT50CM
Micro-USB Förlängningskabel - M/F - 0,5 m

Förläng din Micro-USB kabels räckvidd med 50 cm

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
USB OTG-kabel - Micro USB till Micro USB - M/M - 20 cm
UUUSBOTG8IN
USB OTG-kabel - Micro USB till Micro USB - M/M - 20 cm

Anslut din USB On-the-Go-kapabla surfplatta eller telefon till en extern hårddisk eller annan USB 2.0-enhet

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
USB OTG-kabel - Micro USB till Mini USB - M/M - 20 cm
UMUSBOTG8IN
USB OTG-kabel - Micro USB till Mini USB - M/M - 20 cm

Anslut din USB On-the-Go-kapabla surfplatta eller telefon till en extern enhet eller annan Mini USB-enhet

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
1m Dock Connector to USB Cable for Samsung Galaxy Tab
USB2SDC1M
1m Dock Connector to USB Cable for Samsung Galaxy Tab

Charge or sync your Samsung Galaxy Tab™ Computer

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
2m Dock Connector to USB Cable for Samsung Galaxy Tab
USB2SDC2M
2m Dock Connector to USB Cable for Samsung Galaxy Tab

Charge or sync your Samsung Galaxy Tab™ Computer

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
USB OTG Adapter Cable for Samsung Galaxy Tab
SDCOTG
USB OTG Adapter Cable for Samsung Galaxy Tab

Turn your Samsung Galaxy Tab™ into a USB host and connect USB devices (thumb drives, mice, keyboards…etc.)

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
USB OTG-kabeladapter för ASUS Transformer Pad och Eee Pad Transformer/Slider
ASDCOTG
USB OTG-kabeladapter för ASUS Transformer Pad och Eee Pad Transformer/Slider

Gör om din ASUS® Transformer Pad till en USB-värd och anslut USB-enheter (minnen, möss, tangentbord m.m.)

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

USB On-The-GO (OTG) allows mobile devices to act as a host for USB peripherals. To use OTG with a mobile device using a micro-USB connector, you need to use an OTG adapter to convert from the mobile device to USB.

Although many mobile devices use the micro-USB connector and the OTG adapters plug into your mobile device, the mobile device must have OTG support. OTG support is a hardware specification on your mobile device and cannot be resolved using updates of any kind.

To determine if your mobile device is OTG compliant, refer to the technical specifications of your mobile device.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a USB On-The-Go (OTG) cable or adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Mobile device

  • USB peripheral

  • Attached media

To test your setup components, try the following:

  • Use the OTG cable, USB peripherals(s), and attached media with another mobile device to see if the problem is with the components or the mobile device.

  • Test the attached media on a computer system.

  • Use a different mobile device, USB peripheral, and USB media in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

If a USB storage device is not detected, make sure that the following is true:

  • The mobile device is compatible with OTG by verifying the mobile device's technical specifications.

  • The USB storage device is using a file system that is compatible with your mobile device (for example, NTFS).

  • The mobile device detects the USB storage device in a file browser (for example, Android File Manager).

If there are USB peripherals attached, such as hubs or adapters, make sure that the following is true:

  • The USB peripherals have drivers compatible with the operating system of the mobile device.

  • The USB peripherals are kept to a minimum and used only when necessary.