Hem Kablar USB-kablar och adaptrar Adaptrar (USB 2.0)

USB-adaptrar (USB 2.0)

StarTech.coms USB-adaptrar och könbytare ger kostnadseffektiv bekvämlighet och kompabilitet genom att göra det enkelt att ansluta enheter med olika USB-kontakttyper.
Filtrera efter:
11-20 av 34 resultant
12 cm vit Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F
UUSBOTGW
12 cm vit Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F

Anslut din USB på-språng-kompatibla surfplatta eller smarttelefon till USB 2.0-enheter (USB-minnen, -möss eller -tangentbord, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
USB-billaddare med 2 portar - 24 W/4,8 A - Vit
USB2PCARWHS
USB-billaddare med 2 portar - 24 W/4,8 A - Vit

Ladda två surfplattor samtidigt i bilen

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
12 cm högervinklad Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F
UUSBOTGRA
12 cm högervinklad Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F

Anslut din USB på-språng-kompatibla surfplatta eller smarttelefon till USB 2.0-enheter (USB-minnen, -möss eller -tangentbord, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
USB-väggladdare med två portar - kraftfull (17 W/3,4 A) - reseladdare (internationell)
25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
USB OTG-kabel - Micro USB till Mini USB - M/M - 20 cm
UMUSBOTG8IN
USB OTG-kabel - Micro USB till Mini USB - M/M - 20 cm

Anslut din USB On-the-Go-kapabla surfplatta eller telefon till en extern enhet eller annan Mini USB-enhet

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
USB-testpaket för spänning och ström
USBAUBSCHM
USB-testpaket för spänning och ström

Se hur bra din telefon och surfplatta laddas samt enhetens förbrukning av ström och spänning

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
USB-väggladdare med fyra portar - internationell resa - 34 W/6,8 A - vit
USB4PACWH
USB-väggladdare med fyra portar - internationell resa - 34 W/6,8 A - vit

Ladda två surfplattor och två telefoner samtidigt nästan var som helst i hela världen

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
1m Dock Connector to USB Cable for Samsung Galaxy Tab
USB2SDC1M
1m Dock Connector to USB Cable for Samsung Galaxy Tab

Charge or sync your Samsung Galaxy Tab™ Computer

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
2m Dock Connector to USB Cable for Samsung Galaxy Tab
USB2SDC2M
2m Dock Connector to USB Cable for Samsung Galaxy Tab

Charge or sync your Samsung Galaxy Tab™ Computer

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 2 m
USB2TYPEN2M
USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 2 m

Strömförse dina 5 V DC-enheter via din dators USB-port

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms