StarTech.com

USB till 3,4 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ H - 2 m

Strömförse dina 5 V DC-enheter via din dators USB-port

Produkt ID: USB2TYPEH2M

  • Gjutna kontakter med dragavlastning
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Hållbar PVC-konstruktion
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Cylindrisk strömkontakt (storlek H, OD: 3,40, ID: 1,30) Hane
Ström
Polaritet på mittpol Positiv
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Produktbredd 15.5 mm [0.6 in]
Produkthöjd 0.8 cm [0.3 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 48 g [1.7 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 52 g [1.8 oz]
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m USB till 5 V DC cylindrisk typ H-strömkabel

Certifikat

Relaterade produkter

USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 1 m
USB2TYPEN1M
USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 1 m

Strömförse dina 5 V DC-enheter via din dators USB-port

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
USB to 5.5mm Power Cable - Type M Barrel - 2m
USB2TYPEM2M
USB to 5.5mm Power Cable - Type M Barrel - 2m

Power your 5V DC devices from your computer through a USB port

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ M - 91 cm
USB2TYPEM
USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ M - 91 cm

Strömförse dina 5 V DC-enheter via din dators USB-port

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 2 m
USB2TYPEN2M
USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 2 m

Strömförse dina 5 V DC-enheter via din dators USB-port

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms