StarTech.com

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B - M/M

Connect a USB 3.0 Micro USB External Hard drive to your computer

Produkt ID: USB3SAUB3BK

  • Cable and Connectors are compliant with USB 3.0 SuperSpeed specifications
  • Molded connectors with strain relief
9,99 € EUR exkl. moms
12,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hane
Miljö
Drifttemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -25°C to 85°C (-13°F to 185°F)
Luftfuktighet 40%-70%RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktbredd 13.500
Produkthöjd 11.500
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 46.3 g [1.6 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 51.3 g [1.8 oz]
Package Height 225 mm [8.9 in]
Package Length 0 cm [0 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 A to Micro B

Certifikat

Relaterade produkter

6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Connect USB 3.0 A devices to a USB hub or to your computer

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external devices and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB6
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
1,8 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F
USB3SEXTAA6
1,8 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F

Förläng din USB 3.0 SuperSpeed-kabel med ytterligare 1,8 meter

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB3
3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B

Connect a USB 3.0 Micro USB External Hard drive to your PC or laptop

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB3BK
3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB6BK
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB10BK
10 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms