StarTech.com

1 m USB Multi-laddningskabel - Lightning, USB-C, Micro-USB

Ladda eller synka din mobila Apple Lightning-, USB Type-C- eller Micro-USB-enhet med en enda kabel.

Produkt ID: LTCUB1MGR

  • Bär med dig en enda kabel för alla dina laddningsbehov med denna 3-i-1-kabel
  • Slipp kabeltrassel tack vare kabelns flätade nylonhölje
  • Ladda eller synkronisera en Micro-USB, USB-C eller Lightning-enhet samtidigt
Visa mer
  • Ladda eller synkronisera en USB-C-eller Lightning-enhet genom att bara ansluta enhetens kontakt till Micro-USB-öppningen och plugga in enheten
  • Ladda en Micro-USB-enhet genom att stoppa in mittkontakten i din enhet
32,99 € EUR exkl. moms
41,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna USB multi-laddningskabel är en enkabellösning för att enkelt ladda och synkronisera dina Apple Lightning eller Android-enheter.  

3-i-1 USB laddningskabel 

Ha denna USB till Micro-USB, USB-C eller Lightning-kabel till hands för alla dina laddningsbehov istället för att bära omkring en massa olika kablar. 3-i-1-kabel för att enkelt byta mellan olika enhetsmodeller och plattformar. Adaptern kan bara anslutas till en enhet i taget. 

Strömför dina enheter från en USB-väggladdare, billaddare eller powerbank. Den långa kabeln ger större flexibiliet så att du kan nås din enhet utan besvär även när den är ansluten till en laddare.  

Slipp kabeltrassel 

Tack vare höljet av flätad nylon trasslar sig den här hållbara laddningskabeln inte lika lätt som vanliga kablar. Den är en utmärkt ersättning för dina andra laddningskablar. 

Enkel att använda 

Ladda eller synkronisera en USB-C-eller Lightning-enhet genom att bara ansluta enhetens kontakt till Micro-USB-öppningen och plugga in enheten. Ladda eller synkronisera en Micro-USB-enhet genom att stoppa in kabelns mittkontakt i mobilenheten. 

Det går bara att ladda en enhet i taget med kabeln. 

LTCUB1MGR är Apple MFi-certifierad och täcks av StarTech.coms 2-års garanti för att garantera pålitlig prestanda.

Användning

Ladda och synka dina mobila digitala Apple Lightning-, USB-C- eller Micro USB-enheter

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp Flätad
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts) Hane
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Silver
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 15 mm [0.6 in]
Produkthöjd 7 mm [0.3 in]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 38 g [1.3 oz]
Tråddimension 22/28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 85 g [3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Lightning eller USB-C eller Micro-B till USB-A-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

Apple Lightning eller Micro USB till USB-kabel - 1 m, vit
LTUB1MWH
Apple Lightning eller Micro USB till USB-kabel - 1 m, vit

Ladda eller synka din Micro USB-enhet, iPhone, iPod eller iPad med en enda kabel

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
Lightning eller 30-stifts dockning eller Micro USB till USB-kabel - 1 m, svart
LTADUB1MB
Lightning eller 30-stifts dockning eller Micro USB till USB-kabel - 1 m, svart

Ladda eller synka din Micro USB-enhet, iPhone, iPod eller iPad med en enda kabel

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
USB2CC1M
USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Ladda dina USB 2.0 USB-C-enheter, som till exempel din MacBook eller ChromeBook, från en USB-C-väggladdare

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
1m White Micro USB Cable - A to Micro B
USBPAUB1MW
1m White Micro USB Cable - A to Micro B

Charge or sync your Micro USB devices, with this high-quality white USB 2.0 replacement cable

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms