StarTech.com

0,5 m Thunderbolt 3 (40 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel

Få fyra gånger högre dataöverföringshastighet jämfört med alla andra kabeltyper och ge dubbel 4K-video vid 60 Hz och ström till dina enheter med en enda kabel

Produkt ID: TBLT34MM50CM

  • Kompatibel med Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-enheter
  • Stöder datagenomströmning på 40 Gbps
  • Thunderbolt-certifierad
Visa mer
  • Enkel bildskärm vid 5K 60Hz eller dubbla bildskärmar vid 4K 60Hz
  • Docka med en enda kabel och strömförse din bärbara dator samtidigt
  • Kedjekoppla upp till 6 enheter
27,99 € EUR exkl. moms
34,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Med denna Thunderbolt™ 3-kabel (40 Gbps) kan du ansluta till vilken Thunderbolt 3 port (USB-C™) som helst för att ge video och data till dina Thunderbolt- och USB-enheter. Dessutom kan kabeln ge ström för att ladda dina enheter och du kan länka upp till sex Thunderbolt 3-enheter som en del av en kedjekopplad anslutning.

Thunderbolt 3-logotyp

Snabbare dataöverföringar

Denna kabel stöder dataöverföringshastigheter på 40 Gbps vid anslutning till en Thunderbolt 3-enhet så att du kan föra över foto- och videofiler fyra gånger snabbare än med en USB 3.1 Gen 2-kabel (10 Gbps). Du kan till exempel föra över en 4K-film på ett par sekunder. Vid anslutning till en USB 3.1-enhet stöder kabeln dataöverföringshastigheter på 10 Gbps.

Full 4K-video

Kabeln stöder full 4K 60 Hz- eller 5K 60 Hz-video. Den är perfekt för att ansluta din dockningsstation eller bärbara dator till en skärm med enastående upplösning, kontrast och färgdjup för fantastiska detaljer.

Mångsidig ström

Denna Thunderbolt 3-kabel ger upp till 100 W för att ladda en bärbar dator eller för att strömförse en skärm och 15 W för bussdrivna enheter som till exempel ett hårddiskkabinett.

Thunderbolt-nätverk

Kabeln är ett enkelt sätt att ansluta flera Thunderbolt 3-kapabla bärbara datorer för peer-to-peer-nätverk på 10 Gb. Den är perfekt för att skapa mindre arbetsgrupper och dela tillägg som till exempel skrivare och lagring. Du kan dessutom ansluta två bärbara Thunderbolt 3-datorer för PC-migreringar.

TBLT34MM50CM täcks av en 2-årsgaranti.

Läs mer om Thunderbolt

Användning

Anslut till en Thunderbolt-skärm eller dataenhet

Anslut din bärbara Thunderbolt 3-dator till en dockningsstation och strömförse datorn samtidigt med samma kabel

Skapa peer-to-peer-nätverk för flera bärbara Thunderbolt 3-datorer

Anslut, ladda och synka dina USB 3.1-enheter (till exempel mobila enheter, bärbara hårddiskar och dockningsstationer) med en USB 3.1-kapabel dator

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hane
Connector B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hane
Ström
Power Delivery 100W
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktbredd 12 mm [0.5 in]
Produkthöjd 7 mm [0.3 in]
Produktlängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktvikt 21 g [0.7 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 26 g [0.9 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 0,5 m Thunderbolt™ 3 (40 Gbps) USB-C-kabel

Certifikat