StarTech.com
Ny

1 m USB-C-kabel - svart

Slitstark USB 2.0 Type C-kabel | Aramidfiber | EMI-skydd | TPE-kabelhölje

Produkt ID: RUSB2CC1MB

  • Ladda dina enheter med en högkvalitativ USB Type C-kabel som är konstruerad för att klara dina dagliga rutiner
  • Den slitstarka USB-C-kabeln är förstärkt med kevlar®-aramidfiber för ökad draghållfasthet som är 5x starkare än stål
  • Utökad dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel
Visa mer
  • Denna 1-meters-kabel med ett mjukt TPE-hölje tillåter flexibla anslutningar
  • Denna högkvalitativa USB-C-kabel är skyddad mot EMI och har ett metallskydd som skyddar kretskortet.
14,99 € EUR exkl. moms
18,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
Connector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
Ström
Power Delivery 60W
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 10.000
Produkthöjd 5.000
Produktlängd 100 cm [39.4 in]
Produktvikt 26.000
Tråddimension 22/30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 332.000
Package Height 2.000
Package Length 220.000
Package Width 125.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m usb-c-kablar

Certifikat