StarTech.com

USB-C till USB-C-kabel - M/M - 3 m - USB 2.0

Ladda och synka dina USB Type-C mobila enheter över större avstånd

Produkt ID: USB2CC3M

  • 3 meter extra kabellängd för praktisk och flexibel placering av dina USB-C mobila enheter
  • Praktisk, vändbar USB-C-kontakt gör alla anslutningar enkla
  • Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti
14,99 € EUR exkl. moms
18,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
Connector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
Ström
Power Delivery 60W
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 3000.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 0 m [0 ft]
Produktvikt 96 g [3.4 oz]
Tråddimension 23/28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 100 g [3.5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - usb-c-kablar

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-kabel - M/M - 0,5 m - USB 2.0
USB2CC50CM
USB-C-kabel - M/M - 0,5 m - USB 2.0

Ladda dina USB 2.0 USB-C-enheter med mindre trassel

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
USB2CC1M
USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Ladda dina USB 2.0 USB-C-enheter, som till exempel din MacBook eller ChromeBook, från en USB-C-väggladdare

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
USB-C-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
USB2CC2M
USB-C-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Ladda dina USB 2.0 USB-C-enheter över längre avstånd

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
Högervinklad USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 2.0
USB2CC1MR
Högervinklad USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 2.0

Ladda och synka din USB Type-C mobila enheter - utan synliga kablar

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms