StarTech.com

USB-C till USB-C-kabel med 5A PD - M/M - 1,8 m - USB 3.0 (5 Gbps) - USB-IF-certifierad

Strömförse dina USB Type-C-enheter över större avstånd

Produkt ID: USB315C5C6

  • USB-IF certifierad
  • Ger upp till 5 A för snabbladdning av dina mobila enheter eller för att strömförse din bärbara USB-C-dator
  • Stöder dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
Visa mer
  • Thunderbolt™ 3 port-kompatibel
  • Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti
33,99 € EUR exkl. moms
42,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Maximal digital upplösning 4K @ 60 Hz
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hane
Connector B 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hane
Ström
Power Delivery 100W
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 12 mm [0.5 in]
Produkthöjd 0.5 cm [0.2 in]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 85 g [3 oz]
Tråddimension 21 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 93 g [3.3 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - usb-c-kablar

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-kabel med Power Delivery (3 A) - M/M - 2 m - USB 3.0 - USB-IF-certifierad
USB315CC2M
USB-C-kabel med Power Delivery (3 A) - M/M - 2 m - USB 3.0 - USB-IF-certifierad

Ladda, synka och strömförse dina USB Type-C-enheter

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms