StarTech.com

USB-C till USB-A-kabel - M/M - 4 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Anslut dina USB Type-C-enheter till din dator över längre avstånd

Produkt ID: USB2AC4M

  • USB-IF certifierad
  • Ger en kabellängd på 4 meter
  • Praktisk, vändbar USB-C-kontakt gör alla anslutningar enkla
  • Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti
24,99 € EUR exkl. moms
31,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 4 m [13.1 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 4 m [13.1 ft]
Produktvikt 148 g [5.2 oz]
Tråddimension 24/26 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 158 g [5.6 oz]
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - usb-c till usb-a-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C till USB-A-kabel - M/M - 0,5 m - USB 2.0
USB2AC50CM
USB-C till USB-A-kabel - M/M - 0,5 m - USB 2.0

Anslut dina USB Typ-C-enheter till din dator med mindre stök

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
USB 2.0 USB-C till USB-A-kabel - 1 m
USB2AC1M
USB 2.0 USB-C till USB-A-kabel - 1 m

Anslut dina USB Type-C-enheter till din bärbara eller stationära dator

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
USB-C till USB-A-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
USB2AC2M
USB-C till USB-A-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Anslut dina USB Type-C-enheter till din dator över längre avstånd

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms
USB-A till USB-C-kabel - högervinklad - M/M - 1 m - USB 2.0
USB2AC1MR
USB-A till USB-C-kabel - högervinklad - M/M - 1 m - USB 2.0

Anslut dina USB Type-C-enheter till din dator utan kablar i vägen

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms