StarTech.com

USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Portreplikator | För Mac & Windows® | 4K DP | 5USB-portar | TAA-klassad

Produkt ID: USB3DOCKH2DP

  • Maximera din skärmkapacitet med tre skärmar (1 HDMI och 2 DP) eller en dubbelskärm
  • Få högupplösning med upp till 3840 x 2160 p (4K) på en av skärmarna.
  • Anslut dina USB-enheter med 5 USB 3.0-portar
Visa mer
  • Ladda dina enheter med hjälp av USB-snabbladdningsporten
  • Lägg till trådbunden nätverksanslutning och ljudenheter med Gigabit Ethernet RJ-45-porten och headsetjack plus 3,5 mm ljud- och mikrofonportar.
  • Dubbla skärmar med upplösningar på upp till 3840 x 2160p på ena skärmen och 2560 x 1600 p på den andra
281,99 € EUR exkl. moms
352,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-5910
VIA/VLI - VL812
Industristandarder USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1
Skärmstöd 3
Snabbladdningsport(ar) Ja
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 @ 30 Hz (DisplayPort Video 1 - enskild skärm)

2560 x 1600 (DisplayPort Video 3 - enskild skärm)

2560 x 1440 (HDMI - enskild skärm)

Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och 2560x1440p.

Se handboken för de upplösningar som stöds vid användningen av olika kombinationer skärmar (upp till tre externa skärmar).
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 2 - DisplayPort (20-stifts) Hona
1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) Hona
4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - Plats för säkerhetslås Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15
Chrome OS™ v55+
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. 4K upplösning stöds endast på DisplayPort Video 1 porten. En 4K-kompatibel skärm med DisplayPort krävs för att få upplösningar på 4Kx2K
Prestandan kan begränsas vid anslutning till en USB 2.0-värdport eller vid användning av en USB 2.0-värdanslutningskabel (USB 3.0-värdkabel medföljer)
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger hastigheter på upp till 5 Gbps
System- och kabelkrav USB-aktiverad dator med en ledig USB 3.0 port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länk (grön)
1 - Aktivitet (gul)
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.5 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 32.5
Utspänning 5 DC
Utström 6.5 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 0~90 % RH
Utseende
Färg Svart & silver
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 82 mm [3.2 in]
Produkthöjd 3.4 cm [1.3 in]
Produktlängd 27 cm [10.6 in]
Produktvikt 376 g [13.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1 kg [2.3 lb]
Package Height 71 mm [2.8 in]
Package Length 16.4 cm [6.5 in]
Package Width 29.6 cm [11.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - dockningsstation med tre skärmutgångar för bärbar dator
1 - 1m USB 3.0 värdkabel
1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15
Chrome OS™ v55+

Certifikat

Relaterade produkter

Dubbelskärms-, KVM-, USB 3.0-dockningsstation för två bärbara datorer
USB3DDOCKFT
Dubbelskärms-, KVM-, USB 3.0-dockningsstation för två bärbara datorer

Dockningsstation för bärbara datorer | Filöverföring | DisplayPort och HDMI | För Mac & Windows® | 5 USB-portar

293,99 € exkl. moms
367,49 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI och 4K DisplayPort
USB3DOCKHDPC
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI och 4K DisplayPort

Dockningsstation för bärbara datorer | För Mac & Windows® | USB-snabbladdningsport | 4 USB-portar | TAA-klassad

240,99 € exkl. moms
301,24 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med DVI och vertikalt stativ
USB3SDOCKDD
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med DVI och vertikalt stativ

Dockningsstation för bärbara datorer | För Mac & Windows® | DVI till VGA och HDMI®-adaptrar | 2 laddningsportar

217,99 € exkl. moms
272,49 € inkl. moms
4K DisplayPort-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0
USB3VDOCK4DP
4K DisplayPort-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0

Skapa en permanent eller hoteling (hot desk) 4K-arbetsstation där färre tilläggs- och enhetsportar behövs och på en plats där skrivbordsutrymme är begränsat

186,99 € exkl. moms
233,74 € inkl. moms
Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0
USB3SMDOCKHV
Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0

Skapa en mobil arbetsstation med USB 3.0-porten på din Ultrabook™ eller bärbara dator via denna bärbara USB 3.0 mini dockningsstation

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms
Reseadapter för bärbara datorer - HDMI och GbE - USB 3.0
USB31GEHD
Reseadapter för bärbara datorer - HDMI och GbE - USB 3.0

Lägg till en Gigabit Ethernet RJ45-port och HDMI-utgång till din portbegränsade bärbara dator genom en enda USB 3.0-port

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms

Tillbehör