StarTech.com

Thunderbolt 2-dockningsstation för dubbla skärmar för bärbara datorer - 2x DisplayPort - TB-kabel medföljer

Förvandla din MacBook eller bärbara dator till en arbetsstation med dubbla skärmar eller anslut en ena 4K Ultra HD-skärm

Produkt ID: TB2DOCK4K2DP

  • Bli klar med jobbet snabbare med stöd för dubbel video genom två DisplayPort-anslutningar - maximal upplösning 2560x1600p på varje skärm
  • Anslut en enda 4K-skärm (3840x2160p) eller en DisplayPort- och en Thunderbolt-skärm med 4K-upplösning på DisplayPort-skärmen
  • Med genomströmning på 20 Gbps kan du ansluta upp till 12 tillägg, inklusive 5.1 digital audio- och eSATA-enheter
Visa mer
  • Ladda mobila enheter snabbare, även utan anslutning till en bärbar dator, med en USB 3.0-port på sidopanelen för snabbladdning och synkning
  • Fyra USB 3.0-portar, inklusive en snabbladdningsport som alltid är på (USB Battery Charging Specification 1.2-kompatibel) och tre standardportar
  • Stöder S/PDIF 5.1 digital optisk audio-utgång, line-ingång, 3,5 mm 4-polig TRRS headset-port (audio/mikrofon) på både Windows- och Mac-operativsystem
  • eSATA-port för externa lagringsenheter med hög hastighet
  • Slimmad och elegant med en sandblästrad silveryta som matchar din Apple MacBook
  • Hållbart aluminiumhölje ger tillförlitlig prestanda
  • Gigabit Ethernet RJ45-port med stöd för Wake-on-LAN (WOL)
  • Stödjer DisplayPort 1.2
  • Stöder Thunderbolt-kedjekoppling
  • 1 m Thunderbolt-kabel medföljer
427,99 € EUR exkl. moms
534,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna Thunderbolt™ 2-dockningsstation för bärbara datorer är en av de första Thunderbolt 2-dockningsstationerna som stöder dubbel DisplayPort-videoutgång. Med datagenomströmning på 20 Gbps kan du ansluta upp till 12 enheter till din MacBook eller bärbara dator utan att offra systemprestanda.

Bild på Thunderbolt 2-dockningsstationen med dubbel video i en kreativ studio och ansluten till digitala optiska audiohögtalare

Dessutom har den portar som ofta saknas på anda dockningsstationer för bärbara datorer, som till exempel eSATA och S/PDIF 5.1 digital optisk audio.

Denna specialdockningsstation för bärbara datorer är ett måste för olika miljöer, inklusive arbetsstationer i hemmet och på kontoret, designstudior och produktion på plats.

Diagram över prestandafördelarna med Thunderbolt 2 jämfört med andra tekniker

Arbeta effektivare med två DisplayPort-skärmar

Med denna Thunderbolt 2-dockningsstation kan du ansluta två skärmar till din bärbara dator med hjälp av vanliga DisplayPort-skärmar. Traditionella Thunderbolt-dockningsstationer kräver att åtminstone en av skärmarna är en Thunderbolt-skärm för dubbel video, vilket innebär att du kanske måste lägga extra tid och pengar på en extra skärm. Eftersom dockningsstationen har två DisplayPort-anslutningar blir det enkelt att skapa en högproduktiv arbetsstation med dubbel video, utan extra kostnader eller besvär.

Med dubbla skärmar har du mer skärmyta för att köra flera program samtidigt. Du kan arbeta effektivare genom att undvika besväret med att flytta runt fönster eller bläddra fram och tillbaka mellan sidor.

Diagram som visar Thunderbolt 2-dockningsstationen för dubbla skärmar ansluten till två DisplayPort-skärmar

Förbättra din visningsupplevelse med 4K Ultra HD

Om du vill lägga till en 4K Ultra HD-skärm till din bärbara dator kan denna dockningsstation hjälpa till. Dockningsstationen ger levande 4K-bildkvalitet (3840x2160p - 30 Hz) till en enda DisplayPort- eller Thunderbolt-skärm. Och eftersom den stöder DP++ kan du ansluta en 4K HDMI®-skärm med hjälp av en DisplayPort till HDMI-adapter (SKU: DP2HD4KADAP - säljs separat). Den är perfekt för webb- och grafiska designers, animatörer eller de som arbetar med högupplösta videor och bilder.

Dessutom kan du ansluta en Thunderbolt-skärm och en DisplayPort-skärm och samtidigt upprätthålla 4K-upplösning på DP-skärmen. Du kan också ansluta flera skärmar via en Thunderbolt-kedjekoppling för flera alternativ till flera visningsmöjligheter.

Diagram som visar Thunderbolt-dockningsstationen ansluten till en enda 4K UltraHD-skärm

Nå 12 tillägg samtidigt, inklusive digital optisk audio och eSATA-enheter

Thunderbolt 2-dockningsstationen krossar anslutningsbegränsningar. Den ger flera portar för tillägg, inklusive sällsynta anslutningar som ofta saknas på bärbara datorer och dockningsstationer. Portar som till exempel en inbyggd eSATA-port och S/PDIF 5.1 digital optisk audio får denna dockningsstation att sticka ut och gör det enkelt att förbättra eller utnyttja lagrings- och audio-möjligheterna på din MacBook eller bärbara dator.

Dockningsstationen har också en USB-snabbladdningsport som alltid är på, så att du snabbt kan ladda din smarttelefon eller surfplatta även när din bärbara dator är frånkopplad. Och eftersom den har datagenomströmning på 20 Gbps låter Thunderbolt 2-dockningsstationen med dubbel video dig ansluta och använda dina tillägg med högre hastighet. Med snabbare åtkomst till enheter kan du spara tid och få mer gjort snabbare.

Diagram som visar Thunderbolt 2-dockningsstationens specialportar som till exempel eSATA och SPDIF digital optisk audio

TB2DOCK4K2DP täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Maximala upplösningar*

Konfiguration av videoutgång

Maximal DisplayPort-upplösning
(Video 1)

Maximal DisplayPort-upplösning
(Video 2)

Maximal Thunderbolt-upplösning

DisplayPort 1
(en skärm)

3840x2160p (4K)

Ingen uppgift

Ingen uppgift

DisplayPort 2
(en skärm)

Ingen uppgift

3840x2160p (4K)

Ingen uppgift

Thunderbolt
(en skärm)

Ingen uppgift

Ingen uppgift

3840x2160p (4K)

DisplayPort 1 och DisplayPort 2
(två skärmar)

2560x1600p

2560x1600p

Ingen uppgift

DisplayPort och Thunderbolt
(två skärmar)

3840x2160p (4K)

Ingen uppgift

3440x1440p (testat upp till)

Thunderbolt-kedjekoppling
(testad upp till två skärmar)

Ingen uppgift

Ingen uppgift

3840x2160p (4K) + 2560x1440p (testad upp till)

*Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och 2560x1440p.

*Dockningsstationen stöder inte tre skärmar om de inte ansluts via Thunderbolt-kedjekoppling.

Användning

Integrera din bärbara dator i avancerade audiomiljöer som till exempel ljudteknikstudior och ljudbås med 5.1 SPDIF digital optisk audio-utgång och line-ingång

Ge din bärbar dator eller MacBook fler skärmmöjligheter över två DisplayPort-skärmar för högre produktivitet

Rekommenderas för producenter, webb- och grafiska designers, ingenjörer, arkitekter m.fl.

Idealiskt för kreativa proffs som arbetar med okomprimerade och grafikintensiva bilder med hög bandbredd, video och CAD-ritningar

Tillbehör till din Thunderbolt 2-kapabla MacBook Pro, MacBook Air, bärbara dator eller Ultrabook™

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Busstyp Thunderbolt 2
Chipset-ID Intel - Falcon Ridge DSL5520
Fresco - FL1100EX
ASMedia - ASM1042A
ASMedia - ASM1061
C-Media - CM6500
Texas Instruments - PCM2912A
Intel - WGI210AT
Industristandarder Thunderbolt 2 - bakåtkompatibel med Thunderbolt 1
USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1
Skärmstöd 2
Snabbladdningsport(ar) Ja
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 20 Gbps (Thunderbolt 2)
5 Gbps (USB 3.0)
6 Gbps (eSATA)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning En skärm:
DisplayPort eller Thunderbolt (mDP) endast: 3840x2160 @60 Hz

Två skärmar:
DisplayPort + DisplayPort: 2560x1600 + 2560x1600
DisplayPort + Thunderbolt: 3840x2160 + 3440x1440 (testad upp till)

Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och 2560x1440p.
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 2 - Thunderbolt™ 2 (20-stifts) Hona
2 - DisplayPort (20-stifts) Hona
1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona
1 - Toslink (SPDIF, optisk) Hona
3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona
1 - eSATA (7-stifts, data) Hona
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
1 - RJ-45 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.13
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Konfiguration med dubbla skärmar är tillgänglig vid anslutning till två DisplayPort-skärmar eller en DisplayPort- och en Thunderbolt-skärm
En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K)
Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en Thunderbolt 1-värdport
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger hastigheter på upp till 5 Gbps
System- och kabelkrav Thunderbolt 2-kapabelt dator med en Thunderbolt 2-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länk (grön)
1 - Aktivitet (gul)
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 2 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 72
Utspänning 12 DC
Utström 6 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 5~90% RH (Non-condensing)
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 87 mm [3.4 in]
Produkthöjd 27 mm [1.1 in]
Produktlängd 270 mm [10.6 in]
Produktvikt 541 g [19.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.8 kg [4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Thunderbolt 2-dockningsstation med dubbel video
1 - Thunderbolt-kabel
1 - Universell strömadapter
4 - Strömsladdar (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.13

Certifikat

Relaterade produkter

Thunderbolt 2 4K-dockningsstation för bärbara datorer - TB-kabel medföljer
TB2DOCK4KDHC
Thunderbolt 2 4K-dockningsstation för bärbara datorer - TB-kabel medföljer

Förvandla din MacBook eller bärbara dator till en kraftfull 4K Ultra HD-arbetsstation eller arbetsstation med flera användare genom en enda Thunderbolt-kabel

358,99 € exkl. moms
448,74 € inkl. moms
Dubbelskärms-, KVM-, USB 3.0-dockningsstation för två bärbara datorer
USB3DDOCKFT
Dubbelskärms-, KVM-, USB 3.0-dockningsstation för två bärbara datorer

Dockningsstation för bärbara datorer | Filöverföring | DisplayPort och HDMI | För Mac & Windows® | 5 USB-portar

293,99 € exkl. moms
367,49 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Portreplikator | För Mac & Windows® | 4K DP | 5USB-portar | TAA-klassad

281,99 € exkl. moms
352,49 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med DVI och vertikalt stativ
USB3SDOCKDD
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med DVI och vertikalt stativ

Dockningsstation för bärbara datorer | För Mac & Windows® | DVI till VGA och HDMI®-adaptrar | 2 laddningsportar

217,99 € exkl. moms
272,49 € inkl. moms
HDMI- och DVI-dockningsstation för bärbara datorer med dubbla skärmar - stöd för enkel 4K - USB 3.0
USB3SMDOCK4K
HDMI- och DVI-dockningsstation för bärbara datorer med dubbla skärmar - stöd för enkel 4K - USB 3.0

Bygg ut din bärbara dator till en arbetsstation i full storlek för flera tillägg, med hjälp av denna kompakta dockningsstation som tar upp minimalt med skrivbordsutrymme

239,99 € exkl. moms
299,99 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI och 4K DisplayPort
USB3DOCKHDPC
USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI och 4K DisplayPort

Dockningsstation för bärbara datorer | För Mac & Windows® | USB-snabbladdningsport | 4 USB-portar | TAA-klassad

240,99 € exkl. moms
301,24 € inkl. moms
4K DisplayPort-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0
USB3VDOCK4DP
4K DisplayPort-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0

Skapa en permanent eller hoteling (hot desk) 4K-arbetsstation där färre tilläggs- och enhetsportar behövs och på en plats där skrivbordsutrymme är begränsat

186,99 € exkl. moms
233,74 € inkl. moms

Tillbehör