StarTech.com

Thunderbolt 3 dubbel 4K-dockningsstation för bärbara datorer - endast Windows

Anslut din bärbara Windows-dator till dubbla 4K-skärmar och flera tillägg med en enda kabel och makalös hastighet på 40 Gbps

Produkt ID: TB3DK2DPWUE

  • Förbättra ditt arbetsflöde med dockning med en kabel och upp till 40 Gbps bandbredd
  • Supports dual-4K monitors, with 3840 x 2160p or 4096 x 2160p on each display
  • Ansluts till din bärbara dators Thunderbolt 3 USB-C-port så att du får åtkomst till flera skärmar och tillägg
Visa mer
  • Snabbladda din telefon eller surfplatta med USB 3.0-porten för snabbladdning och synkning som alltid är på
  • Innehåller tre USB 3.0-portar (USB-C, 2x USB-A), två Thunderbolt 3 USB-C-portar, 3,5 mm audio ut, 3,5 mm mikrofon in och GbE
  • Thunderbolt-certifierad och en Thunderbolt 3-värdkabel medföljer (0,5 m)
  • Denna dockningsstation laddar inte den bärbara datorn
228,99 € EUR exkl. moms
286,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
4K-stöd Ja
Busstyp Thunderbolt 3
Chipset-ID Intel - Alpine Ridge DSL6540
Fresco - FL1100EX
Texas Instruments - PCM2912A
Intel - WGI210AT
Texas Instruments - TPS65982
Industristandarder Thunderbolt 3
USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Skärmstöd 2
Snabbladdningsport(ar) Ja
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 40 Gbps (Thunderbolt 3)
10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning Single display - DisplayPort - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p
Single display - Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p
Dual displays - DisplayPort - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p - and Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hona
1 - DisplayPort (20-stifts) Hona
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hona
1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) Hona
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
1 - RJ-45 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit)
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. This docking station will not charge your host laptop.
En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).
Certain monitors may be limited to 4K at 30Hz when connecting through DisplayPort. These monitors include the following models: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (these models will need to be set to 4K at 30Hz).
Vid anslutning av en skärm till en av Thunderbolt 3 USB-C-portarna kan en USB-C-videoadapter behövas beroende på skärmens ingångar.
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 ger hastigheter på upp till 10 Gbps.
The DisplayPort output port on this dock does not support MST.
System- och kabelkrav Thunderbolt 3-utrustad dator med en Thunderbolt 3-port - endast Windows
Dockningsstationen stöder inte Mac- eller Linux-operativsystem
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.5 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 72
Utspänning 12V DC
Utström 6 A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Gray and Black
Kabellängd 520 mm [20.5 in]
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 80 mm [3.1 in]
Produkthöjd 2.7 cm [1.1 in]
Produktlängd 22 cm [8.7 in]
Produktvikt 442 g [15.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.4 kg [3 lb]
Package Height 11.4 cm [4.5 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 13.4 cm [5.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Thunderbolt™ 3 dubbel 4K-dockningsstation för bärbara datorer
1 - Thunderbolt 3-kabel - 40 Gbps - 0,5 m
1 - Universell strömadapter
2 - strömkablar (EU/UK)
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit)

Certifikat

Relaterade produkter

Thunderbolt 2-dockningsstation för dubbla skärmar för bärbara datorer - 2x DisplayPort - TB-kabel medföljer
TB2DOCK4K2DP
Thunderbolt 2-dockningsstation för dubbla skärmar för bärbara datorer - 2x DisplayPort - TB-kabel medföljer

Förvandla din MacBook eller bärbara dator till en arbetsstation med dubbla skärmar eller anslut en ena 4K Ultra HD-skärm

427,99 € exkl. moms
534,99 € inkl. moms

Tillbehör