StarTech.com

PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-kontrollerkort med 3 portar, mSATA och HyperDuo nivåindelad SSD-lagring

Lägg till 1 intern mSATA-port och 3 interna SATA III-portar (6 Gbps) till datorn genom en PCI Express x2-kortplats

Produkt ID: PEXMSATA343

  • Stöder automatisk nivåindelad SSD-datalagring med HyperDuo
  • 1 mSATA SSD-port och 3 AHCI SATA III-portar (6 Gbps) genom PCI express x2
  • Stöder hårdvarulägen RAID 0 och 1 som konfigureras genom BIOS
Visa mer
  • Fullt kompatibelt med specifikationer för SATA 3.0 och bakåtkompatibelt med SATA I/II-enheter (1,5/3,0 Gbps)
  • Med stöd för portmultiplicering samt FIS-baserad och kommandobaserad växling
  • Uppfyller standarder för PCI Express 2.0
  • Enkel konfiguration av HyperDuo på BIOS-nivå eller lättanvänd GUI-konsol (endast Windows®)
  • Stöder TRIM-kommando med kompatibel SSD och operativsystem
  • Stöder ursprunglig kommandokö (NCQ) och ATA/ATAPI-kommandon
  • Hållbar, inbyggd mSATA-klämma med lås av metall för SSD-enheter - inga skruvar krävs
  • Installationsfäste i lågprofil/halvhöjd medföljer
  • Stöder HDD-/SSD-/Blu-Ray- och optiska enheter
52,99 € EUR exkl. moms
66,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Marvell - 88SE9230
Gränssnitt SATA
Mini SATA
Industristandarder Specifikationen för seriell ATA 3.0
PCI Express 2.0
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 3
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
ATAPI Support Ja
Bootable Ja
LBA-stöd 48-bit
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med upp till 4 TB per enhet
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 4
Number of Ports That Support Port Multiplier 3 (can only use 1 PM at a time)
Port Multiplier Ja
RAID Ja
RAID-lägen som stöds JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 1 (speglade enheter)
RAID 0 (stripade enheter)
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Interna portar 3 - SATA (7-stifts, data) Kontakt
1 - mSATA-plats (52-stifts, Mini SATA) Honuttag
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x2 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.14
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Note: Connected drives cannot be used as System / Primary drive in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Kortets maximala datagenomströmning begränsas av bussens gränssnitt. Vid användning med PCI Express Gen 1.0-kapabla datorer är den maximala genomströmningen 2,5 Gbps per bana. Vid användning med PCI Express Gen 2.0-kapabla datorer är den maximala genomströmningen 5 Gbps per bana. Endast en port kan använda Port Multiplier-funktionen åt gången. Stöder upp till 4 enheter anslutna via Port Multiplier, totalt 7 enheter. Port Multiplier stöds ej av Mac OS.
Marvell Storage Utility-applikationen kräver macOS 10.9 till 10.14.
System- och kabelkrav Tillgänglig PCI express x2-kortplats (bakåtkompatibel med x4, x8 och x16)
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Luftfuktighet 20-80% RH
Utseende
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 12 cm [4.7 in]
Produktlängd 11.5 cm [4.5 in]
Produktvikt 57 g [2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 151 g [5.3 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCIe SATA-kontrollerkort
1 - Lågprofilsfäste
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.14
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Note: Connected drives cannot be used as System / Primary drive in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016

Certifikat

Relaterade produkter

PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-kontrollerkort med 4 portar och HyperDuo nivåindelad SSD-lagring
PEXSAT34RH
PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-kontrollerkort med 4 portar och HyperDuo nivåindelad SSD-lagring

Lägg till 4 interna SATA III-portar (6 Gbps) till datorn genom en PCI Express x2-kortplats

107,99 € exkl. moms
134,99 € inkl. moms
SATA 6 Gbps PCI Express SATA-kontrollerkort med 2 portar
PEXSAT32
SATA 6 Gbps PCI Express SATA-kontrollerkort med 2 portar

Lägg till två SATA 6 Gbps-portar för höghastighetsåtkomst till stora interna lagringslösningar

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms

Tillbehör