StarTech.com

Externt ljudkort, USB stereo-audio-adapter

Lägg till ljudkontakter för hörlurar och mikrofon via USB

Produkt ID: ICUSBAUDIOB

  • 3,5 mini-jack kontakter för hörlurar och mikrofon
  • Stöd för hörlurar och mikrofon på Playstation 3
  • Kompakt, formfaktor som får plats på handflatan
Visa mer
  • Uppfyller specifikationen klass 1.0 för USB-ljudenheter
  • Kompatibel med Plug-and-Play
20,99 € EUR exkl. moms
26,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Chipset-ID C-Media - CM108AH
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 till 10.15
Linux 3.5 till 4.11.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. ICUSBAUDIOB stöder mono och inte stereo mikrofon-ingång
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 27 mm [1.1 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 62 mm [2.4 in]
Produktvikt 14 g [0.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 97 g [3.4 oz]
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till audio-adapter
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 till 10.15
Linux 3.5 till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

USB to Stereo Audio Adapter Converter
ICUSBAUDIO
USB to Stereo Audio Adapter Converter

Turn a USB port into a Stereo Sound Card

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms