StarTech.com

USB Stereo Audio Adapter External Sound Card with SPDIF Digital Audio and Stereo Mic

Add an SPDIF digital audio output and standard 3.5mm audio/microphone connections to your system through USB

Produkt ID: ICUSBAUDIO2D

  • 96KHz / 24-bit Hi-Fi USB Audio
  • S/PDIF digital output with AC3 (Dolby Digital) and DTS pass-through support
  • 5.1 Surround Sound supported (Windows® only)
Visa mer
  • 3.5mm headphone/microphone ports
  • 4 position TRRS headset with Mic supported
  • Hardware volume knob and Bass/Treble boost EQ switch
  • LED sample rate indicators
  • 16in attached USB cable
41,99 € EUR exkl. moms
52,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID Cmedia CM6533
Prestanda
Audio-specifikationer 96 KHz / 24-bit Sample Rate

Approx 91dB SNR (A-weighting)

16-100ohm Headphone Drive Ability
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - 3,5 mm Mini-Toslink (SPDIF, optisk) Hona
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 till 10.8
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. 5.1 surround sound output is supported in Windows only
Mikrofonen är endast stereo.
System- och kabelkrav Available USB Port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Power
3 - Playback / Recording sample rate
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Luftfuktighet 10~90% RH (Non-Condensing)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 406.5 mm [16 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 46 mm [1.8 in]
Produkthöjd 1.6 cm [0.6 in]
Produktlängd 47 mm [1.9 in]
Produktvikt 33 g [1.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 106 g [3.7 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB Stereo Audio Adapter
1 - Software CD
1 - Instruction Manual

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 till 10.8

Certifikat

Relaterade produkter

7.1 USB-audio-adapter externt ljudkort med SPDIF digital audio
ICUSBAUDIO7D
7.1 USB-audio-adapter externt ljudkort med SPDIF digital audio

Gör om din bärbara eller stationära dator till ett 7.1-kanals hemmabio-redo ljudsystem

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
Virtuell 7.1 USB stereo-audio-adapter, externt ljudkort
ICUSBAUDIO7
Virtuell 7.1 USB stereo-audio-adapter, externt ljudkort

Gör om en USB-port till ett virtuellt ljudkort med 7.1 kanal

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
USB to Stereo Audio Adapter Converter
ICUSBAUDIO
USB to Stereo Audio Adapter Converter

Turn a USB port into a Stereo Sound Card

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
Externt ljudkort, USB stereo-audio-adapter
ICUSBAUDIOB
Externt ljudkort, USB stereo-audio-adapter

Lägg till ljudkontakter för hörlurar och mikrofon via USB

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms