StarTech.com

PCI Express dubbelprofils parallell-kortadapter med 1 port – SPP/EPP/ECP

Lägg till en parallellport till din stationära dator genom en PCI express-kortplats med monteringsfästen i både standardutförande och halvhöjdsutförande

Produkt ID: PEX1P

  • SPP/EPP/ECP parallell port har fullt stöd för befintligt Centronics-gränssnitt
  • Kompatibelt med PCI express-basspecifikation revision 1.0a
  • Monteringsfästen i lågprofil/halvhöjd medföljer
  • PCI 2.2 och PCI strömhantering 1.0-kompatibelt
34,99 € EUR exkl. moms
43,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID PLX/Oxford - OXPCIe952
Gränssnitt Parallell
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 1
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 2.5 Mbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 26,297 Hours
Kontakt(er)
Externa portar 1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub) Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Utseende
Produktbredd 11 cm [4.3 in]
Produkthöjd 12 cm [4.7 in]
Produktlängd 21 mm [0.8 in]
Produktvikt 42 g [1.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 133 g [4.7 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI Express parallellkort
1 - Lågprofilsfäste
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

Low Profile PCI Express Parallel Card - SPP/EPP/ECP
PEX1PLP
PCI Express lågprofils parallell-kortadapter med 1 port – SPP/EPP/ECP

Lägg till en parallell SPP-/EPP-/ECP-port via ett PCI Express-expansionskort med lågprofil

42,99 € exkl. moms
53,74 € inkl. moms
Low Profile PCI Parallel Adapter Card
PCI1P_LP
Lågprofils PCI parallell kortadapter med 1 port

Lägg till en parallellport till din lågprofils/lilla formfaktorsdator med en utbyggnadskortplats för PCI

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms

Tillbehör