StarTech.com

2 Port ExpressCard Laptop USB 2.0 Adapter Card

Add two USB 2.0 ports to a computer through an ExpressCard slot

Produkt ID: EC230USB

  • Supports all available USB transfer rates: High-speed (480Mbps), Full-speed (12Mbps), and Low-speed (1.5Mbps)
  • Compliant with Express Card (34mm) Type II Standard
  • Backward compatible with USB version 1.1
Visa mer
  • Optional power adapter accommodates high current consumption devices
  • Easy Plug & Play installation
28,99 € EUR exkl. moms
36,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp ExpressCard
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720114
Gränssnitt USB 2.0
Korttyp ExpressCard 34mm
Portar 2
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 480 Mbps
Kontakt(er)
Externa portar 2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Kontakttyp(er) 1 - ExpressCard (34mm)
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit)
Mac OS X 10.6 to 10.8
Linux 2.6 to 4.4.x LTS Versions Only
Ström
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
Utspänning 5 DC
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Package Height 18 cm [7.1 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 72 mm [2.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 Port USB ExpressCard Adapter
1 - Instruction Manual

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit)
Mac OS X 10.6 to 10.8
Linux 2.6 to 4.4.x LTS Versions Only

Certifikat

Tillbehör