StarTech.com

PCI Express-adapterkort med låg profil och 7 portar för höghastighets-USB 2.0

Lägg till sex externa och en intern höghastighets USB 2.0-portar till en PCIe-kompatibel dator

Produkt ID: PEXUSB7LP

  • 6 extern USB 2.0-portar och 1 intern USB 2.0-kontakt
  • Kompatibelt med höghastighets USB 2.0 med stöd för överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
  • Bakåtkompatibelt med USB 1.1-/1.0-enheter
Visa mer
  • Upp till 500 mA nätspänning per port med dedicerat nätaggregatsinmatning
  • Uppfyller USB EHCI revision 0.95 och UHCI 1.1 specifikationer
  • Uppfyller PCI Express revision 1.1 specifikationer
  • Stöder upp till 127 USB-enheter (ytterligare USB-hubbar krävs)
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
  • Installationsfästen i låg- och helprofil medföljer
85,99 € EUR exkl. moms
107,49 € EUR inkl. moms

Överblick

PEXUSB7LP PCIe USB 2.0-adapterkort med lågprofil är ett kostnadseffektivt sätt för att lägga till 7 USB 2.0-portar till datorer med liten formfaktor, vilket ger ökad mångsidighet och prestanda

Kortet lägger till 6 externa USB 2.0-kortplatser och 1 intern USB 2.0-anslutningsport som har stöd för höghastighets USB 2.0-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps, vilket sparar tid. Det mångsidiga PCIe-kortet inkluderar WHQL-certifierade drivrutiner och enkel plug-and-play-installation.

Klarar av att anpassa i stort sätt alla datorchassiformfaktorer. Ett standardfäste för montering i chassin med hel profil medföljer USB-kortet med låg profil.

Fördelarna med StarTech.com

  • Unik utformning gör det möjligt att montera ett maximalt antal USB-portar i det externa fästet samtidigt som den passar både enheter med liten formfaktor och stationära system med hel formfaktor
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support

Användning

Lägg till 7 extra USB 2.0-portar till ett dator system med liten/smal formfaktor

Lägg till en intern USB 2.0-kontakt som kan användas med interna/frontpanelsmonterade USB-kringutrustning

Maximera antalet USB 2.0-portar i ett datorsystem

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID VIA/VLI - VT6212
Gränssnitt USB 2.0
Korttyp Lågprofil (SP-fästen ingår)
Portar 7
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Externa portar 6 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Interna portar 1 - IDC (5-stifts, moderkortskontakt) Hane
1 - SP4 (4-stifts, ström till liten enhet) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Produktbredd 64 mm [2.5 in]
Produkthöjd 18 mm [0.7 in]
Produktlängd 91 mm [3.6 in]
Produktvikt 57.8 g [2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 170 g [6 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI Express USB 2.0-kort
1 - Fäste i helprofil
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only

Certifikat

Relaterade produkter

4 Port PCI Express Low Profile High Speed USB Card
PEXUSB4DP
4 Port PCI Express Low Profile High Speed USB Card

Add 4 USB 2.0 ports to your low profile/small form factor computer through a PCI Express expansion slot

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
2 Port ExpressCard Laptop USB 2.0 Adapter Card
EC230USB
2 Port ExpressCard Laptop USB 2.0 Adapter Card

Add two USB 2.0 ports to a computer through an ExpressCard slot

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

Yes, it is required to use the included power connector with this card. Additional power is required above what the PCI or PCI Express slot on the motherboard is able to provide. If the power connector is not used with the card, the devices used with the card are not likely to function correctly, and the ports on the card will not be able to output the maximum amount of power USB is capable of.

Hur man

To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

To confirm that the Mac OS detects your expansion card, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Problemsökning

If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power. 

The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
 

Windows 10 / 8

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows 7 / Vista

  1. Click the Start button and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows XP

  1. On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
  2. Click the Device Manager tab.
  3. Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
  4. Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
  5. Click the Power Management tab.
  6. Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
  7. Click OK to apply the setting.
  8. Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

When you troubleshoot issues with a USB controller card, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • USB cables

  • USB devices

  • USB controller card

To test your setup components, try the following:

  • Use the USB cable, device, and controller card in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different USB cable, device, and controller card in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the USB device and controller card, it is recommended that you do the following: