USB 3.0-hubbar

StarTech.coms USB 3.0-hubbar gör om en USB 3.0-port till flera portar och är en kostnadseffektiv lösning för att lägga till USB 3.0-portar för att övervinna systemets begränsningar.
Filtrera efter:
1-10 av 58 resultant
Industriell USB 3.0-hubb med extern strömadapter och 10 portar - ESD- och 350 W överspänningsskydd
HB30A10AME
Industriell USB 3.0-hubb med extern strömadapter och 10 portar - ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gpbs

235,99 € exkl. moms
294,99 € inkl. moms
Industriell USB 3.0-hubb med extern strömadapter och 7 portar - ESD- och 350 W överspänningsskydd
HB30A7AME
Industriell USB 3.0-hubb med extern strömadapter och 7 portar - ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gpbs

182,99 € exkl. moms
228,74 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C3A1CFB
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en USB Type-C-port

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Vit
ST4300MINU3W
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Vit

Lägg till fyra externa USB 3.0-portar till din bärbara dator eller Ultrabook™ med en smal portabel hubb

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
Industriell USB 3.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd
ST4300USBM
Industriell USB 3.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd

Industrikvalitet | 8 kV luft | 4 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | 5 Gbit/s

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
Industriell USB 3.0-hub med 10 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd
ST1030USBM
Industriell USB 3.0-hub med 10 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gbps

195,99 € exkl. moms
244,99 € inkl. moms
USB 3.0-hubb med 7 portar – skrivbords- eller väggmonterbart metallkabinett
ST7300U3M
USB 3.0-hubb med 7 portar – skrivbords- eller väggmonterbart metallkabinett

Anslut 7 högpresterande enheter till din dator eller Mac med denna kompakta och tåliga hubb

79,99 € exkl. moms
99,99 € inkl. moms
Flerkanalig Thunderbolt 3 USB 3.1-hubbstyrenhet - 4-portars 10G/5G
TB33A1C
Flerkanalig Thunderbolt 3 USB 3.1-hubbstyrenhet - 4-portars 10G/5G

USB-höghastighetshubb | 4x dedikerade oberoende portar | 3x USB-A, 1x USB-C

303,99 € exkl. moms
379,99 € inkl. moms
USB-C™-hubb med 4 portar 10 Gbit/s - 2x USB-A och 2x USB-C
HB31C2A2CB
USB-C™-hubb med 4 portar 10 Gbit/s - 2x USB-A och 2x USB-C

USB Type-C™-hubb | USB 3.1 Gen 2 | 25 cm värdkabel | Busströmsatt | Mac och Windows®

67,99 € exkl. moms
84,99 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar 10 Gbit/s - 3x USB-A och 1x USB-C
HB31C3A1CB
USB-C-hubb med 4 portar 10 Gbit/s - 3x USB-A och 1x USB-C

USB Type-C™-hubb | USB 3.1 Gen 2 | 25 cm värdkabel | Busströmsatt | Mac och Windows®

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
1 3 4 5 ... 6
Visa alla