USB 3.0-hubbar

StarTech.coms USB 3.0-hubbar gör om en USB 3.0-port till flera portar och är en kostnadseffektiv lösning för att lägga till USB 3.0-portar för att övervinna systemets begränsningar.
Filtrera efter:
51-58 av 58 resultant
7-portars USB-C-hubb - USB-C till 5x USB-A och 2x USB-C - USB 3.0
HB30C5A2CSC
7-portars USB-C-hubb - USB-C till 5x USB-A och 2x USB-C - USB 3.0

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till fem USB Type-A-portar (5 Gbit/s) och två USB Type-C-portar

110,99 € exkl. moms
138,74 € inkl. moms
Industriell USB 3.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd
ST4300USBM
Industriell USB 3.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd

Industrikvalitet | 8 kV luft | 4 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gbps

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
4x4 USB 3.0 delnings-switch för kringutrustning
HBS304A24A
4x4 USB 3.0 delnings-switch för kringutrustning

Dela upp till fyra USB 3.0-enheter mellan fyra olika datorer

128,99 € exkl. moms
161,24 € inkl. moms
Industriell USB 3.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd
ST7300USBME
Industriell USB 3.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gbps

143,99 € exkl. moms
179,99 € inkl. moms
Industriell USB 3.0-hubb med extern strömadapter och 7 portar - ESD- och 350 W överspänningsskydd
HB30A7AME
Industriell USB 3.0-hubb med extern strömadapter och 7 portar - ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gpbs

182,99 € exkl. moms
228,74 € inkl. moms
Industriell USB 3.0-hub med 10 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd
ST1030USBM
Industriell USB 3.0-hub med 10 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gbps

195,99 € exkl. moms
244,99 € inkl. moms
Industriell USB 3.0-hubb med extern strömadapter och 10 portar - ESD- och 350 W överspänningsskydd
HB30A10AME
Industriell USB 3.0-hubb med extern strömadapter och 10 portar - ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gpbs

235,99 € exkl. moms
294,99 € inkl. moms
Flerkanalig Thunderbolt 3 USB 3.1-hubbstyrenhet - 4-portars 10G/5G
TB33A1C
Flerkanalig Thunderbolt 3 USB 3.1-hubbstyrenhet - 4-portars 10G/5G

USB-höghastighetshubb | 4x dedikerade oberoende portar | 3x USB-A, 1x USB-C

303,99 € exkl. moms
379,99 € inkl. moms