Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSvart SuperSpeed USB 3.0-hubb med 4 portar
Lägg till fyra externa SuperSpeed USB 3.0-portar från en enda USB-anslutning
Produkt ID: ST4300USB3EU
- Fyra USB-portar av typ A som kan användas samtidigt
- SuperSpeed USB 3.0-kompatibel med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- Bakåtkompatibel med USB 2.0- och USB 1.0-/1.1-enheter
- Stöder USB 3.0/2.0/1.x-enheter samtidigt vid full bandbredd
- Ger upp till 900 mA per port
- Kompakt, stationär formfaktor
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
ST4300USB3EU SuperSpeed USB 3.0-hubben med 4 portar låter dig lägga till 4 extra USB 3.0-portar från en enda USB 3.0-anslutning till värddatorn.
Denna USB 3.0-hubb är bakåtkompatibel med USB 2.0- och USB 1.x-standarderna för stöd för äldre USB-enheter och kan användas som en hubb på äldre system som inte har USB 3.0-portar.
Denna hubb är mångsidig och bärbar på riktigt med sin förmåga att ansluta olika USB 3.0/2.0/1.x-enheter samt att den kan användas med eller utan den medföljande strömadaptern.
Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Fördelarna med StarTech.com
- Anslut USB 3.0-enheter och äldre USB-enheter samtidigt med sina respektive hastigheter med bakåtkompatibilitet för USB 2.0/1.x
- Anslut USB-enheter som drar mycket ström med den medföljande strömadaptern eller använd den helt enkelt som en bus-driven hubb
Användning
Bygg ut dina USB 3.0-möjligheter med extra portar
Gör svårnådda USB-portar mer lättillgängliga genom att placera hubben var du vill dit kabeln når
Förläng en USB-enhets räckvidd genom att använda hubben som en mittpunkts-repeater
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V931462 | |
UPC Code | 065030842594 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Chipset-ID | VIA/VLI - VL811+ | |
Gränssnitt | USB 3.0 | |
Portar | 4 | |
Snabbladdningsport(ar) | Nej | |
USB-C-enhetsport(ar) | Nej | |
USB-C-värdanslutning | Nej | |
Prestanda | ||
Maximal dataöverföringshastighet | 5 Gbps | |
Kontakt(er) | ||
Externa portar | 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona | |
4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona | ||
Mjukvara | ||
OS-kompatibilitet | OS Independent; No additional drivers or software required | |
Särskilda anmärkningar/krav | ||
Obs. | Vid användning med Apple Mac OS fungerar enheten endast i USB 2.0-läge | |
System- och kabelkrav | USB 3.0-, 2.0- eller 1.x-kapabel värdkontroller med ledig port | |
Indikatorer | ||
LED-indikatorer | 1 - Ström (blå) | |
Ström | ||
Inspänning | 110V-240V AC | |
Kontakttyp | M | |
Polaritet på mittpol | Positiv | |
Power Source | AC-adapter medföljer | |
Strömförbrukning | 10 | |
Utspänning | 5 DC | |
Utström | 2A | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Förvaringstemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Luftfuktighet | 5~85 % RH | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Formfaktor | Skrivbord | |
Kabinettyp | Av plast | |
Produktbredd | 68 mm [2.7 in] | |
Produkthöjd | 23 mm [0.9 in] | |
Produktlängd | 95 mm [3.7 in] | |
Produktvikt | 55 g [1.9 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 0.4 kg [1 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - USB 3.0-hub | |
1 - USB 3.0-kabel | ||
1 - Strömadapter | ||
1 - Instruktionsbok |
Kompatibilitet
Se alla kompatibla operativsystemRelaterade produkter
Monterbar, stabil, industriell USB-hubb med 4 portar
Lägg till fyra robusta och externa USB 2.0-portar va en USB-anslutning
Monterbar, stabil, industriell USB-hubb med 7 portar
Lägg till 7 externa USB 2.0-portar från en enda USB-anslutning som går att montera på väggar eller DIN-skenor
Mini USB 2.0-hubb med 4 portar
Ger 4 externa USB 2.0 portar i kompakt och bärbar formfaktor
Tillbehör
91 cm svart USB 2.0-förlängningskabel A till A – M/F
Förlänger räckvidden på din befintliga USB-enhet med 91 cm
3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0
10 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Connect to your external devices and transfer data at 10x the speed of USB 2.0
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
Connect USB 3.0 A devices to a USB hub or to your computer
1,8 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F
Förläng din USB 3.0 SuperSpeed-kabel med ytterligare 1,8 meter
3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B - M/M
Connect a USB 3.0 Micro USB External Hard drive to your computer
PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kort med 2 portar och UASP-stöd - 1 Intern, 1 extern
Lägg till en intern och en extern SuperSpeed USB 3.0 till din dator
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Manual(s):
-
ST4300USB3EU.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- ST4300USB3EU_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
It is possible to use some USB hubs without a power supply, however, doing so may prevent certain high-power USB peripherals from operating.
When a power adapter is not used on a hub that comes with a power adapter, power is drawn from the USB port on the computer and then divided between the ports on the hub. This reduces the power delivery to individual ports and high-powered USB peripherals, such as external hard drives, may not start.
On USB hubs that can use a power adapter, more power can be supplied to USB ports than what is possible with a single USB port.
If your USB peripherals require power adapters, they probably do not require power from the USB port and can be used on a USB hub without a power adapter. With USB peripherals that use power adapters, the USB ports on the hub are only used for data transfer and do not draw power from the hub.
USB peripherals that require low power (for example, keyboards and mice) can be used on hubs without a power adapter, in conjunction with other low-power USB peripherals. In this case, power is drawn from the computer's USB port, as described above.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
When you troubleshoot issues with a USB hub, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
USB A-to-B cable
-
Computer USB port
-
USB peripheral(s)
To test your setup components, try the following:
-
Use the USB cable and USB peripheral(s) in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different USB cable, USB port, and USB peripheral in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the hub, make sure that you do the following:
-
If a power adapter is included, provide power to the USB hub.
-
Attach a USB peripheral. The USB hub will not appear in any hardware listings on your system, but USB devices do appear when they are connected.
-
Install the drivers for the USB peripheral.
-
Install the latest drivers for the USB controller and motherboard chipset.
Note: No drivers or software are required for the USB hub to work with your operating system. The USB hub works independently of software and works with any operating system.
When testing your USB peripherals, make sure that you do the following:
-
If required, attach external power.
-
Confirm that the peripheral works on a standard USB port.
If the USB peripheral(s) can be detected on a standard USB port and not on the hub, do the following:
-
Use a new USB A-to-B cable.
-
Test your setup using basic USB peripherals, such as a keyboard or mouse.
-
Test using another USB port.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power.
The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
Windows 10 / 8
- On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows 7 / Vista
- Click the Start button and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows XP
- On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
- Click the Device Manager tab.
- Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
- Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
- Click the Power Management tab.
- Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
- Click OK to apply the setting.
- Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.