StarTech.com

USB 3.0-/USB 2.0-kombohubb med 6 portar och 2A laddningsport – 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0

Lägg till 2x USB 3.0- och 4x USB 2.0-portar externt till en dator via en enda USB 3.0-anslutning

Produkt ID: ST7320USBC

  • 2x USB 3.0- och 4x USB 2.0-portar som kan användas på samma gång
  • Dedicerad USB-laddningsport med 2 ampere utström
  • Strömadapter på 20 W och USB 3.0-värdkabel medföljer
Visa mer
  • Universell kompatibilitet över flera plattformar utan att extra drivrutiner eller program behövs
  • SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med stöd för upp till 5 Gbps bandbredd
53,99 € EUR exkl. moms
67,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID VIA/VLI - VL813
Gränssnitt USB 3.0
Portar 7
Snabbladdningsport(ar) Ja
USB-C-enhetsport(ar) Nej
USB-C-värdanslutning Nej
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
Kontakt(er)
Externa portar 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig USB 3.0 eller 2.0-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.6 A
Kontakttyp H
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 20
Utspänning 5 DC
Utström 4 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 95°C (14°F to 203°F)
Luftfuktighet 5~90 % RH
Utseende
Färg Svart
Formfaktor Skrivbord
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 99 mm [3.9 in]
Produktvikt 74 g [2.6 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 412 g [14.5 oz]
Package Height 82 mm [3.2 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB Hub med 6 portar
1 - USB 3.0-kabel
4 - Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat