Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB 3.0-hubb med 4 portar - Minihubb med laddningsport - Strömadapter medföljer
Lägg till fyra externa USB 3.0-portar och laddningskapacitet för din bärbara dator med denna bärbara hubb
Produkt ID: ST4300MINI
- Lägg till extra USB-A portar på din bärbara dator
- Kompakt och lätt hölje med en liten storlek för resor eller skrivbord
- USB-driven och valfri strömadapter medföljer (för självdrift)
- Kompakt design för enkel bärbarhet
- Snabb och enkel installation med brett OS-stöd och inga drivrutiner behövs
- Kompatibelt med USB 3.0 och dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps och bakåtkompatibel med äldre USB 2.0- och 1.1-enheter
Överblick
Denna 4-ports USB 3.0-hubb förvandlar en enda USB-port på din bärbara dator till fyra USB-A-portar och har en kompakt USB-driven design som gör den perfekt för resor. För enheter som kräver extra ström kommer hubben med en extern nätadapter.
Lägg till USB-portar i stort sett var du än är
Med sin kompakta och lätta design är USB-hubben med 4 portar skräddarsydd för mobilitet. Du får enkelt plats med den i datorväskan när du reser, vilket gör det enklare att få fler anslutningsmöjligheter nästan var du än behöver det. Den är perfekt för att ansluta vanliga USB-enheter som till exempel en mus, ett tangentbord eller ett USB-minne just när du behöver dem.
Du kan installera den mångsidiga USB 3.0-hubben i stort sett var som helst eftersom den tar upp minimalt med plats på skrivbordet och så passar den perfekt för hot desking eller i BYOD-miljöer.
Mer ström när du behöver den
Denna självdrivna USB-hubb har en extern strömadapter för strömslukande USB-enheter, som till exempel större externa hårddiskar och kabinett, som kräver mer ström än vad USB-ström kan ge på egen hand.
Med nätadaptern kan du också ladda din smartphone på en av de tillgängliga portarna. Varje USB-A-port stöder USB Battery Charging Specification 1.2. Endast en enhet åt gången bör laddas.
Universalt stöd för enkel installation
Denna USB 3.0-hubb fungerar med en mängd olika datorer då det inte behövs någon extra programvara eller drivrutin. Den installeras automatiskt när du ansluter den till din bärbara eller stationära dator så att du kan komma igång snabbt. Den fungerar även med olika operativsystem som till exempel Windows®, macOS, Linux® och Chrome OS™ så den är kompatibel med flera plattformar.
ST4300MINI täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Användning
Anslut och använd USB-enheter som kräver extra ström med hjälp av den medföljande strömadaptern
Ta med dig hubben när du reser och anslut dina USB-enheter var du än är
Perfekt för hemmet, kontoret och hot desking
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V934173 | |
UPC Code | 065030872645 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Busstyp | USB 3.0 | |
Chipset-ID | VIA/VLI - VL813 | |
Gränssnitt | USB 3.0 | |
Portar | 4 | |
Snabbladdningsport(ar) | Nej | |
USB-C-enhetsport(ar) | Nej | |
USB-C-värdanslutning | Nej | |
Prestanda | ||
Maximal dataöverföringshastighet | 5 Gbps | |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 40.103 timmar | |
Typ och hastighet | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Kontakt(er) | ||
Kontakttyp(er) | 4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona | |
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane | ||
Mjukvara | ||
OS-kompatibilitet | OS Independent; No additional drivers or software required | |
Särskilda anmärkningar/krav | ||
Obs. | Varje USB-A-port stöder USB Battery Charging Specification 1.2. Endast en enhet åt gången bör laddas. | |
System- och kabelkrav | Tillgänglig USB-port | |
Ström | ||
Inspänning | 100 ~ 240 AC | |
Inström | 0.6A | |
Kontakttyp | M | |
Polaritet på mittpol | Positiv | |
Power Source | AC-adapter medföljer | |
Utspänning | 5 DC | |
Utström | 3.0A | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Förvaringstemperatur | -50°C to 120°C (-58°F to 248°F) | |
Luftfuktighet | 10~90% RH | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Formfaktor | Kompakt | |
Kabellängd | 150 mm [5.9 in] | |
Kabinettyp | Av plast | |
Produktbredd | 35 mm [1.4 in] | |
Produkthöjd | 15 mm [0.6 in] | |
Produktlängd | 292 mm [11.5 in] | |
Produktvikt | 56 g [2 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 340 g [12 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - USB 3.0-hub | |
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ) |
Relaterade produkter
Kompakt USB 3.0-hubb med 7 portar och inbyggd kabel
Lägg till sju USB 3.0-portar (5 Gbps) till din MacBook med hjälp av denna silverhubb i Apple-stil med en förlängd kabel
USB 3.0-hub med 4 portar plus dedicerad laddningsport - 1x 2,4 A-port
Lägg till fyra USB 3.0-portar till din dator och snabbladda din mobila enhet
USB 3.0-hub med 7 portar och dedicerade laddningsportar - 2x 2,4 A-portar
Lägg till sju USB 3.0-portar och två USB-snabbladdningsportar till datorn
USB 3.0-hubb med 7 portar – skrivbords- eller väggmonterbart metallkabinett
Anslut 7 högpresterande enheter till din dator eller Mac med denna kompakta och tåliga hubb
USB 3.0-hubb med 7 portar - stationär
Lägg till 7 externa USB 3.0-portar till en dator från en enda USB-anslutning
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable
Add four USB 3.0 ports to your laptop or Ultrabook using this slim, portable hub with an extended-length cable
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart
Lägg till fyra externa USB 3.0-portar till din bärbara dator eller Ultrabook™ med en smal portabel hubb
Bärbar USB 3.0-hubb med 4 portar och inbyggd kabel
Lägg till fyra USB 3.0-portar (5 Gbps) till din MacBook med hjälp av denna silverhubb i Apple-stil med en förlängd kabel
Tillbehör
USB till Lightning-kabel - Apple MFi-Certifierad - 1 m - Vit
Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter
USB till Lightning-kabel - Apple MFi-Certifierad - Lång 2 m - Svart
Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter över större avstånd
Externt eSATAp/eSATA- eller USB 3.0-kabinett med UASP för 2,5" SATA III 6 Gbps-hårddiskar – Bärbar HDD/SDD
Gör om en 2,5" SATA III HDD/SSD till en extern hårddisk som kan ansluta till datorn genom antingen eSATAp med 6 Gbps eller USB 3.0 med UASP med 5 Gbps
91 cm Micro USB-kabel – A to högervinklad Micro-B kabel
Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen
1m Black SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F
Extend your SuperSpeed USB 3.0 cable by up to an additional meter
2 m svart SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F
Förläng din SuperSpeed USB 3.0-kabel med upp till 2 meter
USB-C till USB-A-kabeladapter - M/F - 15 cm - USB 3.0 - USB-IF-certifierad
Anslut din bärbara dator med USB-Type C till äldre USB-utrustning med hjälp av denna slitstarka adapter
PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar
Lägg till fyra USB 3.0-portar - tre extern portar och en intern port - till datorn
Produktsupport
Specifikationer
-
ST4300MINI_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
It is possible to use some USB hubs without a power supply, however, doing so may prevent certain high-power USB peripherals from operating.
When a power adapter is not used on a hub that comes with a power adapter, power is drawn from the USB port on the computer and then divided between the ports on the hub. This reduces the power delivery to individual ports and high-powered USB peripherals, such as external hard drives, may not start.
On USB hubs that can use a power adapter, more power can be supplied to USB ports than what is possible with a single USB port.
If your USB peripherals require power adapters, they probably do not require power from the USB port and can be used on a USB hub without a power adapter. With USB peripherals that use power adapters, the USB ports on the hub are only used for data transfer and do not draw power from the hub.
USB peripherals that require low power (for example, keyboards and mice) can be used on hubs without a power adapter, in conjunction with other low-power USB peripherals. In this case, power is drawn from the computer's USB port, as described above.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
When you troubleshoot issues with a USB hub, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
USB A-to-B cable
-
Computer USB port
-
USB peripheral(s)
To test your setup components, try the following:
-
Use the USB cable and USB peripheral(s) in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different USB cable, USB port, and USB peripheral in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the hub, make sure that you do the following:
-
If a power adapter is included, provide power to the USB hub.
-
Attach a USB peripheral. The USB hub will not appear in any hardware listings on your system, but USB devices do appear when they are connected.
-
Install the drivers for the USB peripheral.
-
Install the latest drivers for the USB controller and motherboard chipset.
Note: No drivers or software are required for the USB hub to work with your operating system. The USB hub works independently of software and works with any operating system.
When testing your USB peripherals, make sure that you do the following:
-
If required, attach external power.
-
Confirm that the peripheral works on a standard USB port.
If the USB peripheral(s) can be detected on a standard USB port and not on the hub, do the following:
-
Use a new USB A-to-B cable.
-
Test your setup using basic USB peripherals, such as a keyboard or mouse.
-
Test using another USB port.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power.
The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
Windows 10 / 8
- On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows 7 / Vista
- Click the Start button and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows XP
- On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
- Click the Device Manager tab.
- Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
- Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
- Click the Power Management tab.
- Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
- Click OK to apply the setting.
- Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Letter of Conformity (LOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.