StarTech.com

Bärbar USB 3.0-hubb med 3 portar plus Gigabit Ethernet - aluminium med inbyggd kabel

Lägg till 3 externa USB 3.0-portar med UASP och en Gigabit Ethernet-port till din Ultrabook™ eller bärbara dator genom en enda USB 3.0-port

Produkt ID: ST3300GU3B

  • TAA Compliant
  • Ger tre USB 3.0-hubbportar med stöd upp till 5 Gbps
  • Gigabit Ethernet-port (RJ45) med stöd för Wake-on-LAN (WOL).
Visa mer
  • Aluminium hölje med en kompakt, slimmad och lätt design för maximal bärbarhet
  • Kombinationsadapter i dongelstil med inbyggd USB 3.0-kabel
  • IEEE 802.3-, IEEE 802.3u-, IEEE 802.3ab-, IEEE 802.3az-kompatibel
  • Stöder 10/100/1000 Mbps i halv- eller full-duplex
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-enheter
  • Universell strömadapter (NA/UK/EU) medföljer
59,99 € EUR exkl. moms
74,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3522
ASIX - AX88179
Gränssnitt USB 3.0
USB 3.1 Gen 1
RJ45 (Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding
USB 3.0 - Backward compatible with USB 2.0 and 1.1
Portar 3
Snabbladdningsport(ar) Nej
USB-C-enhetsport(ar) Nej
USB-C-värdanslutning Nej
Prestanda
Auto MDIX Ja
Flödeskontroll Full duplex flow control
Jumbo Frame Support 4K max.
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15
Chrome OS™
Linux 2.6.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB 2.0-värdport.
System- och kabelkrav Available USB 3.0 port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länk
1 - Aktivitet
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 300 mA
Kontakttyp H
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 10
Utspänning 5 DC
Utström 2 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet 0~85 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Formfaktor Kompakt
Kabellängd 148 mm [5.8 in]
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 43 mm [1.7 in]
Produkthöjd 1.4 cm [0.6 in]
Produktlängd 87 mm [3.4 in]
Produktvikt 62 g [2.2 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 374 g [13.2 oz]
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 15.2 cm [6 in]
Package Width 21.7 cm [8.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-hubb i aluminium med GbE-adapter
1 - Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok
Auto-Negotiation Ja

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15
Chrome OS™
Linux 2.6.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till nätverksadapter för Gigabit Ethernet-nätverkskort med hubb med 3 portar - Vit
ST3300U3S
USB 3.0 till nätverksadapter för Gigabit Ethernet-nätverkskort med hubb med 3 portar - Vit

Lägg till Gigabit Ethernet-anslutningar och 3 USB 3.0-hubbportar till en dator genom en enda SuperSpeed USB 3.0-port

69,99 € exkl. moms
87,49 € inkl. moms
USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - White
USB31000SPTW
USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - White

Add a Gigabit Ethernet port and a USB 3.0 pass-through port to your laptop through a single USB 3.0 port

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - Black
USB31000SPTB
USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - Black

Add a Gigabit Ethernet port and a USB 3.0 pass-through port to your laptop through a single USB 3.0 port

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
USB 3.0-hubb med 7 portar - stationär
ST7300USB3B
USB 3.0-hubb med 7 portar - stationär

Lägg till 7 externa USB 3.0-portar till en dator från en enda USB-anslutning

67,99 € exkl. moms
84,99 € inkl. moms
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable
ST4300PBU3
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable

Add four USB 3.0 ports to your laptop or Ultrabook using this slim, portable hub with an extended-length cable

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB 3.0 to Gigabit Ethernet NIC Network Adapter – 10/100/1000 Mbps
USB31000NDS
USB 3.0 to Gigabit Ethernet NIC Network Adapter – 10/100/1000 Mbps

Add Gigabit Ethernet network connectivity to a Laptop or Desktop through a USB 3.0 port

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart
ST4300MINU3B
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart

Lägg till fyra externa USB 3.0-portar till din bärbara dator eller Ultrabook™ med en smal portabel hubb

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

Tillbehör