Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

USB-hubb med 4 portar - USB 3.0 - USB-A till 3x USB-A och 1x USB-C - strömadapter medföljer

Produkt ID: HB30A3A1CSFS

Lägg till fyra USB 3.0-portar (5 Gbps) till din bärbara dator, inklusive tre USB Type-A-portar för laddning och synkning och en USB Type-C-port

Funktioner
  • Anslut USB-C-tillägsenheter genom din bärbara dators traditionella USB-A-port

  • Lägg till både USB-C- och USB-A-portar till din bärbara dator, MacBook, ChromeBook™ eller stationära dator med en USB-A-port

  • Snabbladda upp till tre mobila enheter samtidigt, alla tre USB-A-portarna stöder USB Battery Charging Specification 1.2

Flera funktioner . . .
  • USB-driven och valfri strömadapter medföljer (för självdrift)

  • Kompakt design för enkel bärbarhet

  • Snabb och enkel installation med brett OS-stöd och inga drivrutiner behövs

  • Kompatibelt med USB 3.0 och dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps och bakåtkompatibel med äldre USB 2.0- och 1.1-enheter

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

INGSE
tillgänglig i
63,99 € EUR exkl. moms
79,99 € inkl. moms

ID: HB30A3A1CSFS

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Här är ett enkelt sätt att ansluta ett större utbud av tillägg till din bärbara dator. Denna USB 3.0-hubb med 4 portar gör om din bärbara dators USB-A-port till tre USB-A-portar för laddning och synkning (5 Gbps) och en USB-C™-port.

Nu kan du använda din bärbara dators traditionella USB Type-A-port för att få fler anslutningar, kunna snabbladda din smarttelefon eller surfplatta och ansluta din nyare USB Type-C™-enhet till din bärbara dator.

Få fler USB-anslutningar

Med denna USB 3.0-hubb får du fler USB-anslutningsmöjligheter med hjälp av USB-A-porten på din dator. (USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1.) Den har tre USB-A-portar och en USB-C-port så att du fortfarande kan ansluta traditionella USB-enheter nu och kunna ansluta till USB Type-C-enheter i framtiden.

Det är det idealiska sättet att ansluta din nya USB-C-utrustade enhet till din bärbara dators traditionella USB-A-port.

Ladda och synka dina mobila enheter

Med tre portar för snabbladdning hjälper denna hubb med att se till att dina surfplattor och smarttelefoner är laddade och redo att användas när du behöver dem. Varje USB-A-port stöder USB Battery Charging Specification 1.2 så att du kan ladda och synka upp till tre enheter samtidigt. (Laddningen anpassas till antalet anslutna enheter och hur mycket ström varje enhet drar. Hubbens USB-C-port stöder inte laddning.)

Designad för mångsidighet

Denna självdrivna USB-hubb har en extern strömadapter för strömslukande USB-enheter, som till exempel större externa hårddiskar och kabinett, som kräver mer ström än vad USB-ström kan ge på egen hand. Du kan installera den mångsidiga USB 3.0-hubben i stort sett var som helst eftersom den tar upp minimalt med plats på skrivbordet och så passar den perfekt för hot desking eller i BYOD-miljöer.

Med sin kompakta och lätta design är USB-hubben med 4 portar dessutom idealisk för mobil användning. Du kan enkelt stoppa ner hubben och strömadaptern i datorväskan för få fler anslutningar när du reser.

Spara tid och pengar

Denna hubb kan hjälpa om du behöver ett sätt att ansluta dina nyare USB-C-tillägg till din befintliga bärbara dator. Nu kan du få åtkomst till din USB-C-enhet och samtidigt slippa köpa en nyare bärbar dator som har en USB Type-C-port.

Den självdrivna USB 3.0-hubben installeras snabbt utan att extra drivrutiner eller program behövs och den är kompatibel med i stort sett alla operativsystem.

HB30A3A1CSFS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

OS Independent; No additional drivers or software required

Användning
  • Anslut och använd USB-enheter som kräver extra ström med hjälp av den medföljande strömadaptern
  • Ta med dig hubben när du reser och anslut i stort sett vilket USB-tillägg som helst var du än är
  • Perfekt för hemmet, kontoret och hot desking
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3522
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder USB Battery Charging Specification rev. 1.2
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Portar 4
Snabbladdningsport(ar) Ja
USB-C-enhetsport(ar) Ja
USB-C-värdanslutning Nej
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 3 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 Hona
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Alla portarna, inklusive USB-C-porten, stöder USB-baserade videoadaptrar. Hubben stöder inte DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode) - icke-USB-baserat inbyggt videostöd över USB Type-C-porten.
Hubben stöder inte DP Alt Mode eller USB Power Delivery.
När USB-laddade enheter ansluts till hubben anpassas laddningen till antalet anslutna enheter och hur mycket ström varje enhet drar. Hubbens USB-C-port stöder inte laddning.
System- och kabelkrav Ledig USB Type-A-port - USB 3.0 (5 Gbps)
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 1 A
Kontakttyp B
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 20
Utspänning 5 DC
Utström 4 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~90 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Formfaktor Kompakt
Kabellängd 146 mm [5.7 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 74 mm [2.9 in]
Produkthöjd 13 mm [0.5 in]
Produktlängd 38 mm [1.5 in]
Produktvikt 39 g [1.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 376 g [13.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-hubb med 4 portar
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, AU)
Certifikat
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C3A1CFB

USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en USB Type-C-port

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms

USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer
HB30C3A1CFS

USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar för laddning och synkning (5 Gbps) och en USB Type-C-port

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms

USB-hubb med 4 portar - USB 3.0 - USB-A till 3x USB-A och 1x USB-C
HB30A3A1CFB

USB-hubb med 4 portar - USB 3.0 - USB-A till 3x USB-A och 1x USB-C

Lägg till fyra USB 3.0-portar (5 Gbps) till din bärbara dator, inklusive tre USB Type-A-portar och en USB Type-C-port

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms

Bärbar USB 3.0-hubb med 4 portar och inbyggd kabel
ST43004UA

Bärbar USB 3.0-hubb med 4 portar och inbyggd kabel

Lägg till fyra USB 3.0-portar (5 Gbps) till din MacBook med hjälp av denna silverhubb i Apple-stil med en förlängd kabel

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms

4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable
ST4300PBU3

4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable

Add four USB 3.0 ports to your laptop or Ultrabook using this slim, portable hub with an extended-length cable

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart
ST4300MINU3B

Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart

Lägg till fyra externa USB 3.0-portar till din bärbara dator eller Ultrabook™ med en smal portabel hubb

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

Kabinett för extern hårddisk (2)

2,5
S252BU33R

2,5" hårddiskkabinett med två fack - USB 3.0 till SATA III 6 Gbps med RAID

En högpresterande lagringslösning för att ge stöd åt två SSD- eller HDD-enheter

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms

USB 3.0 universell 2,5 tums SATA III eller IDE hårddiskkabinett med UASP – Portabel extern SSD / HDD
UNI251BMU33

USB 3.0 universell 2,5 tums SATA III eller IDE hårddiskkabinett med UASP – Portabel extern SSD / HDD

Gör om en 2,5” SATA III eller IDE HDD / SSD till en extern hårddisk som ansluts till din dator genom USB 3.0 med UASP

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms

USB-C kablar (4)

USB-C till USB-A-kabeladapter - M/F - 15 cm - USB 3.0 - USB-IF-certifierad
USB31CAADP

USB-C till USB-A-kabeladapter - M/F - 15 cm - USB 3.0 - USB-IF-certifierad

Anslut din bärbara dator med USB-Type C till äldre USB-utrustning med hjälp av denna slitstarka adapter

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms

USB 2.0 USB-C till USB-B-kabel - 1 m
USB2CB1M

USB 2.0 USB-C till USB-B-kabel - 1 m

Anslut USB 2.0 USB-B-enheter till din USB-C-värd

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms

USB 2.0 USB-C till USB-A-kabel - 1 m
USB2AC1M

USB 2.0 USB-C till USB-A-kabel - 1 m

Anslut dina USB Type-C-enheter till din bärbara eller stationära dator

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms

USB 2.0 USB-C till Micro-B-kabel - 1 m
USB2CUB1M

USB 2.0 USB-C till Micro-B-kabel - 1 m

Ladda och synka dina USB 2.0 Micro-B-enheter från en USB-C-värd

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.