StarTech.com

PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 4 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström

Lägg till fyra USB 3.0-portar med fyra oberoende kanaler, LP/SATA-ström och laddningsport till din PC genom en PCI Express-port

Produkt ID: PEXUSB3S44V

  • Ger fyra externa oberoende USB 3.0-portar
  • Stöder bandbredd på upp till 20 Gbps – upp till 5 Gbps per port
  • UASP-stöd på alla fyra portar
Visa mer
  • PCIe x4-gränssnitt kompatibelt med PCI Express 2.0-specifikationer
  • Valfri LP4- eller SATA-strömkontakt ger upp till 900 mA per USB-port
  • Stöder USB Battery Charging Specification 1.2 (endast Apple-läge)
  • Kompatibelt med specifikationer för USB 3.0 rev 1.0 och Intel xHCI rev 1.0
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0- och USB 1.0-/1.1-enheter
  • Installationsfäste i lågprofil/halvhöjd medföljer
  • Hot-swap-funktion för att ansluta/koppla ifrån enheter utan att stänga ner systemet
134,99 € EUR exkl. moms
168,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720202
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder USB 3.0 Specification Rev. 1.0
USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 (endast Apple-läge)
PCI Express Base Specification Rev. 2.0
Intel xHCI Specification Rev. 1.0
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 4
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps per port – totalt 20 Gbps
Maximal kabellängd 3 m [9.8 ft]
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Externa portar 4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Interna portar 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane
1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x4 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 till 4.11.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig PCI Express x4-port eller större
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Utseende
Produktbredd 15 mm [0.6 in]
Produkthöjd 12 cm [4.7 in]
Produktlängd 16.7 cm [6.6 in]
Produktvikt 92 g [3.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 202 g [7.1 oz]
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 20.8 cm [8.2 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCIe USB-kort med 4 portar
1 - Lågprofilsfäste
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 2 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström
PEXUSB3S42V
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 2 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström

Lägg till fyra USB 3.0-portar med två oberoende kanaler, LP/SATA-ström och laddningsport till din PC genom en PCI Express-port

114,99 € exkl. moms
143,74 € inkl. moms
PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0-kontrollerkortadapter med 4 portar och UASP - SATA-ström
PEXUSB3S4V
PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0-kontrollerkortadapter med 4 portar och UASP - SATA-ström

Lägg till 4 externa USB 3.0-portar till en dator i låg- eller standardprofil genom PCI express

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms

Tillbehör