StarTech.com

PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar

Lägg till fyra USB 3.0-portar - tre extern portar och en intern port - till datorn

Produkt ID: PEXUSB3S42

  • Ge datorn fler anslutningar med fyra extra USB 3.0-portar (3 externa, 1 intern)
  • Enkel att installera med inbyggt OS-stöd för Windows 8,1, 8, 7 och Linux kärna 2.6.31 eller senare
  • Passar till datorer med standard eller liten formfaktor, fäste i lågprofil medföljer
Visa mer
  • Dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps plus UASP-stöd
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-enheter
  • Inbyggd valfri SATA-strömkontakt ger upp till 900 mA per USB-port
  • PCIe x1-gränssnitt kompatibelt med PCI Express 2.0-specifikationer
44,99 € EUR exkl. moms
56,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID VIA/VLI - VL805
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder USB 3.0 Specification Rev. 1.0
PCI Express Base Specification Rev. 2.0
Intel xHCI Specification Rev. 1.0
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 4
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Maximal kabellängd 3 m [9.8 ft]
Medeltid mellan fel (MTBF) 24,000 hours
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Externa portar 3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) Hona
Interna portar 1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 till 4.11.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Kortets maximala datagenomströmning begränsas av bussens gränssnitt. Om det används med PCI Express generation 1.0-datorer är maxgenomströmningen 2.5 Gbps. Om det används med PCI Express generation 2.0-datorer är maxgenomströmningen 5 Gbps.
System- och kabelkrav PCI Express-kapabel dator eller server med en ledig PCI Express x1-port eller högre (x4, x8, x16)
SATA-strömkontakt (valfri men rekommenderas)
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 20~80% RH
Utseende
Produktbredd 19 mm [0.7 in]
Produkthöjd 12 cm [4.7 in]
Produktlängd 87 mm [3.4 in]
Produktvikt 55 g [1.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 141 g [5 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.1 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI-Express USB 3.0-kort med 4 portar
1 - Fäste i lågprofil
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

PCI Express USB 3.0-kort med 7 portar - standard- och lågprofilsdesign
PEXUSB3S7
PCI Express USB 3.0-kort med 7 portar - standard- och lågprofilsdesign

Få skalbarheten du behöver genom att lägga till 7 USB 3.0-portar med SATA-ström till datorn

90,99 € exkl. moms
113,74 € inkl. moms
PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar - 2 externa, 2 interna - SATA-ström
PEXUSB3S2EI
PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar - 2 externa, 2 interna - SATA-ström

Lägg till USB 3.0-portar på framsidan eller baksidan av chassit med hjälp av USB 3.0-kontakter av moderkortstyp

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 2 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström
PEXUSB3S42V
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 2 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström

Lägg till fyra USB 3.0-portar med två oberoende kanaler, LP/SATA-ström och laddningsport till din PC genom en PCI Express-port

114,99 € exkl. moms
143,74 € inkl. moms
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 4 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström
PEXUSB3S44V
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 4 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström

Lägg till fyra USB 3.0-portar med fyra oberoende kanaler, LP/SATA-ström och laddningsport till din PC genom en PCI Express-port

134,99 € exkl. moms
168,74 € inkl. moms
PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kort med 2 portar och UASP-stöd - 1 Intern, 1 extern
PEXUSB3S11
PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kort med 2 portar och UASP-stöd - 1 Intern, 1 extern

Lägg till en intern och en extern SuperSpeed USB 3.0 till din dator

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP – LP4-ström
PEXUSB3S25
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP – LP4-ström

Lägg till 2 SuperSpeed USB 3.0-portar till din PCI Express-kapabla PC

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
1 Port Flush Mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support
ECUSB3S11
1 Port Flush Mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support

Add a USB 3.0 port connection that inserts flush into a laptop ExpressCard slot

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
2 Port SuperSpeed Mini PCI Express USB 3.0 Adapter Card w/ Bracket Kit and UASP Support
MPEXUSB3S22B
2 Port SuperSpeed Mini PCI Express USB 3.0 Adapter Card w/ Bracket Kit and UASP Support

Add two USB 3.0 ports through a Mini PCI Express slot

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms

Tillbehör