StarTech.com

USB 3.1-kombokort (10 Gbps) med 5 portar - 1x USB-C, 2x USB-A + 2x IDC (5 Gbps) - PCIe

Lägg till en USB Type-C-port (USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbps) till din dator, plus två USB Type-A-portar och två kontakter av moderkortstyp (5 Gbps)

Produkt ID: PEXUSB312EIC

  • Anslut en USB-C-enhet, plus andra olika USB-enheter, till din dator oberoende av deras hastighet eller kontakttyp
  • Ger en högpresterande USB-C-port (10 Gbps), två USB-A-portar (5 Gbps) och två interna USB 3.0-moderkortskontakter (5 Gbps)
  • Fungerar med dina befintliga USB 3.0- och USB 2.0-enheter för kostnadseffektiv bakåtkompatibilitet
Visa mer
  • Kompatibel med kraftfulla USB-enheter med en inbyggd SATA-strömkontakt
  • Passar system med full- eller lågprofil tack vare designen i dubbelprofil
  • USB-C-port är kompatibel med Thunderbolt 3-dataport (endast 10 Gbps data)
  • PCIe x4-gränssnitt kompatibelt med PCI Express Base Specification Revision 3.0
  • Kompatibelt med UASP (USB Attached SCSI Protocol) revision 1.0, samt USB 3.1 revision 1.0
  • Snabb, problemfri installation
77,99 € EUR exkl. moms
97,49 € EUR inkl. moms

Överblick

Detta USB 3.1-kombokort med 5 portar gör det enkelt att öka prestandan och lägga till fler anslutningar till din dator. Det är ett av de enda USB 3.1-korten som har en USB Type-C™-port (10 Gbps), traditionella USB Type-A-portar (5 Gbps) och en moderkortskontakt.

Tack vare de olika USB-portarna kan du enkelt ansluta olika moderna och äldre USB-enheter, både inuti och utanför datorn.

Eftersom kortet har en USB-C™-port (USB 3.1 Gen 2) på 10 Gbps sparar du tid och slipper flaskhalsar i prestandan som ofta förekommer med andra anslutningstekniker.

USB-hastighetsdiagram som visar hur mycket bättre prestandan är med USB 3.1 med 10 Gbps jämfört med äldre USB-standarder

Arbeta snabbare och förbered dig för framtiden

Detta mångsidiga PCI Express-kombokort utnyttjar prestandans potential från USB 3.1 för att hjälpa dig arbeta snabbare. USB-C-porten har datagenomströmning på upp till 10 Gbps så att du kan lägga mindre tid på att vänta på filöverföringar eller på åtkomst till dina externa tillägg.

Dessutom kan du vara säker på att du är förberedd för framtiden när USB-C-enheter blir allt mer populära och mer standardiserade.

Anslut olika typer av USB-enheter

Nu kan du enkelt lägga till olika typer och hastigheter (generationer) av USB-portar till din stationära dator eller server med hjälp av en enda kortadapter. Kortet har:

  • En extern USB-C-port (USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbps)
  • Två externa USB-A-portar (USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbps)
  • Två interna USB-A-moderkortsportar (USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbps)

Med sina olika porttyper låter kortet dig ansluta äldre och nyare enheter som använder olika kontakter. Du kan ansluta och få åtkomst till USB Type-A- och USB Type-C-enheter samtidigt och endast använda en enda PCI Express-utbyggnadskortplats.

Genom att lägga till tre slags USB-portar i ett kombokort kan du frigöra utrymme i ditt PC-chassi och slippa behöva använda olika kort för olika USB-enheter. 

Idealiskt för att bygga eller uppgradera en dator

Med två interna kontakter i moderkortstyp är detta dynamiska USB 3.1-kort perfekt för att uppgradera eller bygga din egna dator. Om dina befintliga kontakter är upptagna, eller om du inte har moderkortskontakter, kan du ansluta hubbar eller kortläsare till frampanelen med hjälp av detta mångsidiga alternativ till dyra moderkort- eller datoruppgraderingar.

Anslut dina äldre USB 3.0-enheter

Att ansluta dina äldre tillägg är inga problem. Detta USB 3.1-kort med 5 portar är bakåtkompatibelt med äldre USB 3.0- och 2.0-enheter, så att du kan eliminera den extra kostnaden och frustrationen av att köpa nya enheter. (USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1).

PEXUSB312EIC täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:Kortet stöder inte DP Alt Mode eller USB Power Delivery.

Användning

Anslut USB-A- eller USB-C-enheter och lägg till USB-moderkortskontakter för framtida expansion

Använd i hemmet eller på kontoret och anslut de senaste USB-C-enheterna, som till exempel HDD-kabinett

Installera kortet som en vital hårdvarukomponent när du bygger en PC eller uppgraderar en äldre PCIe-baserad stationär dator från USB 3.0 eller 2.0 till USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)

Anslut dina äldre USB-enheter till din dator

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID ASMedia - ASM1142
VIA/VLI - VL812
Gränssnitt USB 3.0
USB 3.1 Gen 2
Industristandarder USB 3.1 Specification Rev. 1.0
USB Specification Rev. 2.0
PCI Express Base Specification Rev. 3.0
Intel xHCI Specification Rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 5
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 50 000 timmar
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Externa portar 2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps) Hona
Interna portar 1 - IDC (20-stifts, USB 3.0, moderkortskontakt) Honuttag
1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x4 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.8 - 10.10
Linux® 3.5, 4.11.x
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Kortets maximala datagenomströmning begränsas av bussens gränssnitt. Maximal genomströmning hos PCI Express Gen 1.0 är 2,5 Gbps. Maximal genomströmning hos PCI Express Gen 2.0 är 5 Gbps. Maximal genomströmning hos PCI Express Gen 3.0 är 10 Gbps.
Kortet stöder inte DP Alt Mode eller USB Power Delivery.
System- och kabelkrav PCI Express-kapabel dator eller server med en PCI Express x4-port eller högre (x8, x16)
SATA-strömkontakt
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 120 mm [4.7 in]
Produktlängd 79.3 mm [3.1 in]
Produktvikt 53 g [1.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 124 g [4.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.1-kombokort med 5 portar
1 - Fäste i lågprofil
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.8 - 10.10
Linux® 3.5, 4.11.x

Certifikat

Relaterade produkter

PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar - 2 externa, 2 interna - SATA-ström
PEXUSB3S2EI
PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar - 2 externa, 2 interna - SATA-ström

Lägg till USB 3.0-portar på framsidan eller baksidan av chassit med hjälp av USB 3.0-kontakter av moderkortstyp

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
USB 3.1-kort (10 Gbps) med 2 portar - USB-A, 1x extern, 1x intern - PCIe
PEXUSB311EI
USB 3.1-kort (10 Gbps) med 2 portar - USB-A, 1x extern, 1x intern - PCIe

Uppgradera din dator till den snabbare hastigheten från USB 3.1 Gen 2 genom att lägga till en extern och en intern USB Type-A-port på 10 Gbps

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 4 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström
PEXUSB3S44V
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 4 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström

Lägg till fyra USB 3.0-portar med fyra oberoende kanaler, LP/SATA-ström och laddningsport till din PC genom en PCI Express-port

134,99 € exkl. moms
168,74 € inkl. moms
1 Port Flush Mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support
ECUSB3S11
1 Port Flush Mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support

Add a USB 3.0 port connection that inserts flush into a laptop ExpressCard slot

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

The USB expansion cards derive power from the PCI or PCI Express slot on the motherboard. When high-powered USB devices are connected to the USB expansion card, the power provided by the slot may not be enough to power all of the devices and you should connect additional sources of power. When you troubleshoot issues, you should connect an additional source of power.

Symptoms that you are experiencing power-related issues include certain devices not working correctly, not all of the devices working at the same time, and certain devices not working at all.

Examples of low-powered USB devices include USB mice, keyboards, and flash drives. An example of a high-powered USB device is an external hard drive that does not have an external source of power.

USB 3.1 is the most recent version of the USB (Universal Serial Bus) standard for connecting computers and electronic devices. It is capable of data transfer speeds up to 10Gbps, and while it can use the USB-C connector type, it can also use a variety of other connector types. To achieve USB 3.1 transfer speeds, your USB host connection, cables, and device must all support USB 3.1. USB 3.1 is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). 

USB 3.0 is capable of data transfer speeds up to 5Gbps. USB 3.0 is also known as USB 3.1 Gen 1 (5Gbps).

USB 3.1 is backwards compatible with USB 3.0 and USB 2.0, except in the following scenarios:

  • USB-B 3.1 cables are not compatible with USB-B 2.0 ports.
  • Unless you use an adapter, USB-C ports or cables will not work with USB-A or USB-B ports or cables.
  • Devices that require USB 3.1 transfer speeds of 10Gbps might not work with USB 3.0 or USB 2.0, or you might experience lower transfer speeds and impacted performance.
  • Bus-powered USB devices that requires more power than what USB 2.0 can provide are not compatible with USB 2.0.

To transfer data at speeds of 10Gbps, you need to confirm that the following components in your setup support USB 3.1:

  • The USB host connection
  • The USB cable
  • The USB device and any subcomponents (for example, a hard drive docking station and the hard drives in the docking station)

Note: USB 3.1 is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). Devices that support USB 3.1 should have the USB 3.1 symbol on them. If the USB 3.1 symbol does not appear on your USB source or device, refer to the information provided by the manufacturer to confirm whether the USB source or device support USB 3.1.

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers. 

Installation

Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website at www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.

Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).

  1. After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
  2. In the list of extracted files, right-click the setup.exe file and click Run as Administrator.

Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be attempting to run the installer from within the zipped file. Complete the instructions in step 2 to extract the files.

  1. Complete the instructions to install the device drivers, and restart your computer when prompted to.

Your device should be ready to use.

Hur man

To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

To confirm that the Mac OS detects your expansion card, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Problemsökning

If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power. 

The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
 

Windows 10 / 8

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows 7 / Vista

  1. Click the Start button and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows XP

  1. On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
  2. Click the Device Manager tab.
  3. Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
  4. Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
  5. Click the Power Management tab.
  6. Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
  7. Click OK to apply the setting.
  8. Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

When you troubleshoot issues with a USB controller card, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • USB cables

  • USB devices

  • USB controller card

To test your setup components, try the following:

  • Use the USB cable, device, and controller card in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different USB cable, device, and controller card in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the USB device and controller card, it is recommended that you do the following:

If your setup components support USB 3.1 but you are experiencing slower transfer speeds than you expected, consider the following:

  • A USB host connection with multiple USB 3.1 ports might not be able to support 10Gbps on each port simultaneously.
  • The type of port on a device does not determine whether the device is capable of USB 3.1 speeds. A USB-C port might not support USB 3.1 speeds, while USB-A and USB-B ports might support USB 3.1 speeds.
  • Any other devices that you include in your setup, such as an older hard drive in a USB 3.1 enclosure, might create a point of congestion and slow down transfer speeds.

To confirm the functionality of your USB host connection, its ports, and any other devices in your setup, refer to the information provided by the manufacturer.

Note: USB 3.1 is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). Devices that support USB 3.1 should have the USB 3.1 symbol on them. If the USB 3.1 symbol does not appear on your USB source or device, refer to the information provided by the manufacturer to confirm whether the USB source or device support USB 3.1.