StarTech.com

ExpressCard Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapterkort för bärbar dator med 2 portar

Lägg till 2 gigabit Ethernet-portar till din bärbara dator via en enda ExpressCard-kortplats

Produkt ID: EC2000S

  • Dubbla RJ45 Ethernet-portar i en 34 mm ExpressCard-adapter
  • Helt kompatibelt med IEEE 802.3, 802.3u och 802.3ab specifikationerna för 10/100/1000 Mbps-anslutningar
  • Med stöd för hel- och halv-duplex-driftslägen
Visa mer
  • Med stöd för IEEE 802.1Q VLAN-taggning
  • Microsoft® NDIS5 avlastning av kontrollsumma (IPv4, TCP, UDP) och stöd för avlastning vid stora överföringar
  • Alternativ för energistyrning av väckning-över-nätverket (WOL) och fjärruppväckning (Remote Wake-up)
  • IEEE 802.3x Stöd för full duplex-flödeskontroll
  • Auto-Negotiation med kapacitet för ytterligare datapaket (next page)
  • Länk/aktivitet och gigabit-länk LED-indikator
  • Uppfyller ExpressCard 1.0-specifikationerna
  • Plug-and-play- och hot Swap-kompatibel
203,99 € EUR exkl. moms
254,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp ExpressCard
Chipset-ID Realtek - RTL8111E
Gränssnitt RJ45 (Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q
Korttyp ExpressCard 34mm
Portar 2
Prestanda
Auto MDIX Ja
Buffertstorlek 48 KB
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 1000 Mbps
Promiscuous Mode Ja
Stöd för full-duplex Ja
Kontakt(er)
Externa portar 2 - RJ-45 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 till 10.9 Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. På Intel® Ivy Bridge-/Haswell-arkitektur och nyare baserade system fungerar endast 1 nätverksport
System- och kabelkrav ExpressCard-kortplats
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Gigabit-länk
2 - Länk/aktivitet
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 151°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Produktbredd 34 mm [1.3 in]
Produkthöjd 2.2 cm [0.9 in]
Produktlängd 11.6 cm [4.6 in]
Produktvikt 40 g [1.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 116 g [4.1 oz]
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - ExpressCard Gigabit Ethernet NIC
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 till 10.9 Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

PCI Express 10/100 Ethernet nätverksgränssnitt kortadapter med 1 port
PEX100S
PCI Express 10/100 Ethernet nätverksgränssnitt kortadapter med 1 port

Lägg till en 10/100 Mbps Ethernet-port på en stationär dator genom en PCI Express-kortplats

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
PCI 10/100/1000 32 Bit Gigabit Ethernet nätverksadapter-kort med 1 port
ST1000BT32
PCI 10/100/1000 32 Bit Gigabit Ethernet nätverksadapter-kort med 1 port

Lägg till en 10/100/1000 Mbps Ethernet-port till vilken PC som helst via en PCI-kortplats

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms

Tillbehör