Hem Nätverkande IO Kortadaptrar för nätverk

Kortadaptrar för nätverk

Våra Ethernet-nätverkskort och -adaptrar är flexibla lösningar för att ansluta din bärbara eller stationära dator eller server till ett Ethernet-nätverk via fiber eller koppar.
Filtrera efter:
6 Resultat
PCI Express (PCIe) Gigabit Ethernet-nätverkskortadapter för fiber med SC i multiläge - 550 m
PEX1000MMSC2
PCI Express (PCIe) Gigabit Ethernet-nätverkskortadapter för fiber med SC i multiläge - 550 m

Anslut en PCI Express-baserad stationär eller hyllmonterad PC direkt till ett fiberoptiskt Gigabit-nätverk med SC i multiläge

226,99 € exkl. moms
283,74 € inkl. moms
2-Port 10G Fibernätverkskort med öppen SFP+ - PCIe, Intel Chip
PEX20000SFPI
2-Port 10G Fibernätverkskort med öppen SFP+ - PCIe, Intel Chip

Lägg till två 10 Gigabit Fiber Ethernet-portar (10 Gbps per port) till din server eller arbetsstation genom att använda SFP+ valfri sändtagare

462,99 € exkl. moms
578,74 € inkl. moms
PCI Express Gigabit Ethernet-fibernätverkskort med öppen SFP - PCIe SFP-nätverkskortadapter
PEX1000SFP2
PCI Express Gigabit Ethernet-fibernätverkskort med öppen SFP - PCIe SFP-nätverkskortadapter

Anslut en PCI Express-baserad stationär eller hyllmonterad PC direkt till ett fiberoptiskt nätverk med ditt val av Gigabit SFP

226,99 € exkl. moms
283,74 € inkl. moms
Fiberoptiskt 10G SFP+-nätverkskort med 1 port - PCIe - Intel Chip - MM
PEX10000SRI
Fiberoptiskt 10G SFP+-nätverkskort med 1 port - PCIe - Intel Chip - MM

Få högpresterande anslutning över fiber i multiläge genom att uppgradera din server eller arbetsstation med en 10GBase-SR-port

556,99 € exkl. moms
696,24 € inkl. moms
PCI Express 10 Gigabit Ethernet Fibernätverkskort med öppen SFP+ – PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter
PEX10000SFP
PCI Express 10 Gigabit Ethernet Fibernätverkskort med öppen SFP+ – PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter

Gradera din nätverkskapacitet genom att använda den 10Gb SFP+ sändtagare du själv föredrar och anslut din PCIe-aktiverade server till ett 10 Gigabit fibernätverk

308,99 € exkl. moms
386,24 € inkl. moms
1000 Mbps Gigabit Ethernet PCI Express Multiläges SC-fiberkort - 550 m
PEX1000MMSC
1000 Mbps Gigabit Ethernet PCI Express Multiläges SC-fiberkort - 550 m

Lägg till en multiläges gigabit SC-fiberport till ditt system via PCI Express

207,99 € exkl. moms
259,99 € inkl. moms