StarTech.com

QSFP+ Server NIC-kort med två portar - PCI Express - Intel XL710-chip

Lägg till två 40 Gigabit fiber Ethernet-portar med hög bandbredd till din server eller arbetsstation med hjälp av valfri QSFP+-sändtagare

Produkt ID: PEX40GQSFDPI

  • Lägg till två 40G QSFP+-platser till din server eller arbetsstation för snabb anslutning med hög bandbredd
  • Ger redundanta nätverkslänkar till affärskritiska system
  • Kompatibel med fiber i multiläge och enkelläge och QSFP+ DAC
Visa mer
  • Intel XL710-BM2-chipset med Intel Virtualization Technology för anslutbarhet, intelligenta avlastningar och iSCSI/NFS-lagring över Ethernet
  • Kompatibelt med PCI Express 3.0-specifikationen med PCIe x8-port (eller högre)
674,99 € EUR exkl. moms
843,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Intel - XL710-BM2
Industristandarder IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4
PCI Express Rev 3.0, med PCIe x8-ingång (eller högre).
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Prestanda
Auto MDIX Nej
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatibla nätverk 40 Gbps
PXE Nej
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x8 Hane
2 - QSFP+ Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows-drivrutiner finns endast till 64-bitars versioner)
Linux 2.6.24 till 4.11.x (endast 64-bit)< Endast LTS-versioner
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Länk/aktivitet (grön)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 57°C (32°F to 134.6°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 12.1 cm [4.8 in]
Produkthöjd 2.1 cm [0.8 in]
Produktlängd 18.1 cm [7.1 in]
Produktvikt 127 g [4.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 212 g [7.5 oz]
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 20.7 cm [8.1 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - nätverkskort
1 - Fäste i lågprofil
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows-drivrutiner finns endast till 64-bitars versioner)
Linux 2.6.24 till 4.11.x (endast 64-bit)< Endast LTS-versioner

Certifikat

Tillbehör