StarTech.com

PCI Express (PCIe) Gigabit Ethernet-nätverkskortadapter för fiber med SC i multiläge - 550 m

Anslut en PCI Express-baserad stationär eller hyllmonterad PC direkt till ett fiberoptiskt Gigabit-nätverk med SC i multiläge

Produkt ID: PEX1000MMSC2

  • Maximal fiberavstånd på 550 m
  • Stöder auto-negotiation i full/halv duplex
  • Installationsfäste i lågprofil/halvhöjd medföljer
Visa mer
  • Kompatibel med IEEE802.3z 1000Base-SX, IEEE 802.1Q VLAN-taggning, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding, IEEE 802.3x flödesreglering i full duplex,
  • Stöder RFC 1157 SNMP v1 för fjärrhantering
  • Stöd för jumboram
  • Stöder PCI Message Signaled Interrupt (MSI)
  • Preboot Execution Environment (PXE) 2.1
  • Stödjer väckning över LAN, fjärruppväckning
  • Gränssnitt för avancerad konfiguration för strömhantering (ACPI) 2.0
226,99 € EUR exkl. moms
283,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Realtek - RTL8168E
Marvell - 88E1111B1
Gränssnitt Fiber Ethernet
Industristandarder IEEE802.3z 1000BASE-SX, IEEE 802.1Q VLAN-taggning, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding, IEEE 802.3x flödesreglering i full duplex, RFC 1157 SNMP v1
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 1
Prestanda
Buffertstorlek 48 KB
Kompatibla nätverk 1000 Mbps (1 Gbps)
Maximal dataöverföringshastighet 2000 Mbps (2 Gbps) - Full-Duplex
Medeltid mellan fel (MTBF) 361.978 timmar
Stöd för full-duplex Ja
Kontakt(er)
Externa portar 1 - Fiberoptisk SC duplex Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.5 till 10.9
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Microsoft Hyper-V®
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Ej kompatibel med 10/100 Mbps
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länk (grön)
1 - Aktivitet (gul)
Ström
Strömförbrukning 3.2W Max
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 11.8 cm [4.6 in]
Produktlängd 12 cm [4.7 in]
Produktvikt 66 g [2.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 208 g [7.3 oz]
Package Height 49 mm [1.9 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 17.1 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI Express Gigabit fibernätverkskort med 1 port
1 - Lågprofilsfäste
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.5 till 10.9
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Microsoft Hyper-V®

Certifikat

Relaterade produkter

1000 Mbps Gigabit Ethernet PCI Express Multiläges SC-fiberkort - 550 m
PEX1000MMSC
1000 Mbps Gigabit Ethernet PCI Express Multiläges SC-fiberkort - 550 m

Lägg till en multiläges gigabit SC-fiberport till ditt system via PCI Express

207,99 € exkl. moms
259,99 € inkl. moms
PCI Express Gigabit Ethernet-fibernätverkskort med öppen SFP - PCIe SFP-nätverkskortadapter
PEX1000SFP2
PCI Express Gigabit Ethernet-fibernätverkskort med öppen SFP - PCIe SFP-nätverkskortadapter

Anslut en PCI Express-baserad stationär eller hyllmonterad PC direkt till ett fiberoptiskt nätverk med ditt val av Gigabit SFP

226,99 € exkl. moms
283,74 € inkl. moms