StarTech.com

QSFP+ servernätverkskort - PCI Express - Intel XL710-chip

Konvergerad Fiber-nätverkskortadapter | PCIe | 40 Gbps | 1x QSFP + plats

Produkt ID: PEX40GQSFPI

  • Lägg till en 40 GB QSFP+ plats till din server eller arbetsstation för snabb anslutning med hög bandbredd
  • Kompatibelt med fiber i multiläge och enkelläge
  • Intel XL710-BM1-chipset med Intel Virtualization Technology för anslutbarhet, intelligenta avlastningar och iSCSI/NFS-lagring över Ethernet
Visa mer
  • Kompatibelt med PCI Express 3.0-specifikationen med PCIe x8-port (eller högre)
  • Stödjer IEEE 802.1Q VLAN-taggning, IPv4 och IPv6
  • Dubbelprofil med medföljande fästen för både lågprofil och fullprofil, plus indikator för länk/aktivitet
629,99 € EUR exkl. moms
787,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Intel XL710-BM1
Industristandarder EEE 802.3ba 40GBASE-SR4
IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4
PCI Express Rev 3.0, med PCIe x8-ingång (eller högre).
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 1
Prestanda
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatibla nätverk 40 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 40 Gbps
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (2005 Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Kontakt(er)
Interna portar 1 - QSFP+ Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x8 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows-drivrutiner finns endast till 64-bitars versioner)
Linux 2.6.24 till 4.11.x (endast 64-bit)< Endast LTS-versioner
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länkad LED/aktivitets-LED
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 57°C (32°F to 134.6°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 12.1 cm [4.8 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 18.1 cm [7.1 in]
Produktvikt 112 g [4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.5 lb]
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 20.7 cm [8.1 in]
Package Width 11.4 cm [4.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Network Card
1 - Low-Profile Bracket
1 - Quick-Start Guide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows-drivrutiner finns endast till 64-bitars versioner)
Linux 2.6.24 till 4.11.x (endast 64-bit)< Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

QSFP+ Server NIC-kort med två portar - PCI Express - Intel XL710-chip
PEX40GQSFDPI
QSFP+ Server NIC-kort med två portar - PCI Express - Intel XL710-chip

Lägg till två 40 Gigabit fiber Ethernet-portar med hög bandbredd till din server eller arbetsstation med hjälp av valfri QSFP+-sändtagare

674,99 € exkl. moms
843,74 € inkl. moms
SFP+-servernätverkskort med fyra portar - PCI Express - Intel XL710-chip
PEX10GSFP4I
SFP+-servernätverkskort med fyra portar - PCI Express - Intel XL710-chip

Lägg till fyra 10 Gigabit fiber Ethernet-portar till din server eller arbetsstation genom att använda valfri SFP+-sändtagare

596,99 € exkl. moms
746,24 € inkl. moms
Fiberoptiskt 10G SFP+-nätverkskort med 1 port - PCIe - Intel Chip - MM
PEX10000SRI
Fiberoptiskt 10G SFP+-nätverkskort med 1 port - PCIe - Intel Chip - MM

Få högpresterande anslutning över fiber i multiläge genom att uppgradera din server eller arbetsstation med en 10GBase-SR-port

556,99 € exkl. moms
696,24 € inkl. moms
PCI Express Gigabit Ethernet-fibernätverkskort med öppen SFP - PCIe SFP-nätverkskortadapter
PEX1000SFP2
PCI Express Gigabit Ethernet-fibernätverkskort med öppen SFP - PCIe SFP-nätverkskortadapter

Anslut en PCI Express-baserad stationär eller hyllmonterad PC direkt till ett fiberoptiskt nätverk med ditt val av Gigabit SFP

226,99 € exkl. moms
283,74 € inkl. moms

Tillbehör