Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com10 Gigabit Ethernet koppar-till-fibermediaomvandlare - öppen SFP+ - hanterad
Konvertera och förläng en kopparanslutning (10GBASE-T) med hög hastighet över fiber (10GBASE-R) med hjälp av valfri 10Gbe SFP+-sändtagare
Produkt ID: ET10GSFP
- Få snabbare nätverksåtkomst över större avstånd och förläng ditt 10Gb-kopparnätverk (RJ45) med hjälp av fiberoptisk kabel
- Integrera i ditt nätverk med hjälp av valfri SFP+-sändtagare - den öppna SFP+-porten är kompatibel med de flesta 10 Gbps SFP+-modulerna
- Hantera och anpassa mediaomvandlaren efter ditt behov med hjälp av den seriella konsolhanteringsporten
- I det tomma expansionsfacket kan du installera ett extra omvandlarkort med hjälp av en kompatibel mediaomvandlarkortmodul i ET91000-serien från StarTech.com
- Fyra lägen för Link Fault Pass-through (LFP) (UTP till fiber, fiber till UTP, tvåvägs, inaktiverad)
- Två inbyggda kylfläktar
- Tåligt metallhölje
- Stöd för upp till 9.6K jumboram
- Stöder protokollen IEEE 802.3ae (10GBase-R) och 802.3an (10GBase-T)
- Stöder Auto MDIX, ALS, Loopback och DDMI
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Med denna 10GbE-fibermediaomvandlare kan du skala ditt nätverk med hjälp av den 10Gb SFP+-sändtagaren som passar bäst för din nätverkstyp och dina avståndskrav. Det är ett kostnadseffektivt sätt att omvandla koppar till fiber eller fiber till koppar och den integreras enkelt i många olika 10Gb-nätverksinfrastrukturer.
10G-fiberomvandlaren ger snabb och tillförlitlig nätverksåtkomst vid större avstånds än kopparbaserade nätverk och är därför idealisk för serverrum eller arbetsstationer på avlägsna platser eller i andra byggnader.
Förläng ditt nätverk med hög hastighet över större avstånd
Denna högpresterande fibermediaomvandlare integreras enkelt i många olika 10 Gigabit-nätverk. Och eftersom kortet stöder genomströmning på upp till 10 Gbps kan du snabbt ansluta till dina traditionella 10Gb kopparbaserade nätverk (RJ45) över större avstånd med hjälp av fiberoptisk kabel.
Nu kan du för över stora filer och få åtkomst till multimediainnehåll med hög bandbredd snabbare, även på avlägsna platser.
Använd den SFP+-sändtagare som är bäst för dig
Med en öppen SFP+-port anpassar sig 10GbE-mediaomvandlaren till din nätverksanslutning och dina avståndskrav. Och eftersom den är kompatibel med de flesta 10GbE SFP+-sändtagare, ger den fler möjligheter för att ansluta enheter och användare till ditt nätverk. Med sitt stöd för många olika sändtagare är nätverksomvandlaren idealisk för dynamiska och högpresterande datacenter.
Enkel nätverkshantering och diagnostik
10 Gigabit-fibermediaomvandlaren har inbyggda hanteringsfunktioner så du snabbt, men ändå effektivt, kan hantera och anpassa dina nätverksinställningar genom den lokala seriella konsolporten.
Förbered ditt nätverk för framtiden
Om ditt befintliga nätverk består av RJ45 kopparbaserade enheter och kablar kanske du inte är redo för framtida nätverksexpansioner. Eftersom de nyaste fiberbaserade nätverksswitcharna har SFP+-portar oftare än RJ45-portar kanske du behöver en omvandlare för att koppla ihop dina koppar- och fibernätverk.
Denna mångsidiga fibermediaomvandlare är det perfekta sättet att lägga till användare och enheter till ditt nätverk, nu eller i framtiden, och samtidigt samverka med dina koppar- och fibernätverk.
ET10GSFP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Användning
Öppen SFP-port låter dig anpassa ditt anslutningsläge eller -avstånd med hjälp av de flesta MSA-kompatibla sändtagarna
Överför full 10 Gigabit nätverkshastighet till avlägsna platser över större avstånd än med kopparkablage (RJ45)
Använd fiberoptisk kabel för att förlänga eller ansluta ditt nätverk till en separat byggnad
Installera ett andra omvandlarkort med hjälp av en kompatibel mediakortmodul i ET91000-serien från StarTech.com (till exempel ET91000SFP2C - säljs separat)
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V933746 | |
UPC Code | 065030864169 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Industristandarder | IEEE 802.3ae 10GBASE-R (10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-SW, 10GBASE-LW, 10GBASE-EW) | |
IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3an (10GBASE-T) | ||
PoE | Nej | |
WDM | Nej | |
Prestanda | ||
Auto MDIX | Ja | |
Fiber-driftsläge | Full-duplex | |
Fibertyp | Multiläge | |
Enkelläge | ||
Fjärrhantering | Ja | |
Flödeskontroll | Ingen | |
Jumbo Frame Support | 9.6K max. | |
Kompatibla nätverk | 10 Gbps | |
Maximal dataöverföringshastighet | 20 Gbps (Full-duplex) | |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 57 000 timmar | |
Switching-arkitektur | Ingen | |
Kontakt(er) | ||
Lokala enhetskontakter | 1 - SFP+-plats Hona | |
1 - RJ-45 Hona | ||
1 - DB 9-pin Serial Hona | ||
Särskilda anmärkningar/krav | ||
Obs. | Fiberprotokoll, dataöverföringshastigheter och avstånd beror på vilken SFP+-sändtagare som används (säljes separat). | |
System- och kabelkrav | MSA-kompatibel 10 Gigabit SFP+-sändtagarmodul (Mini-GBIC). | |
Mediaomvandlaren kan endast användas med 10 Gigabit SFP+-moduler och stöder inte 10/100/1000 Mbps-moduler. | ||
Indikatorer | ||
LED-indikatorer | 1 - Ström | |
1 - Fiber-länk | ||
1 - Loop | ||
1 - Alarm | ||
1 - UTP-länk (RJ45) | ||
1 - Link Fault Pass-through (LFP) | ||
Ström | ||
Inspänning | 100 ~ 240 AC | |
Inström | 0.75 A | |
Kontakttyp | M | |
Polaritet på mittpol | Positiv | |
Power Source | AC-adapter medföljer | |
Strömförbrukning | 36 | |
Utspänning | 12 DC | |
Utström | 3 A | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Förvaringstemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Luftfuktighet | 5~85 % RH (icke-kondenserande) | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabinettyp | Stål | |
Produktbredd | 98 mm [3.9 in] | |
Produkthöjd | 45 mm [1.8 in] | |
Produktlängd | 169 mm [6.7 in] | |
Produktvikt | 656 g [23.2 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 1950 g [68.8 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - 10Gb Ethernet-fibermediaomvandlare | |
1 - Universell strömadapter | ||
4 - strömkablar (NA/EU/UK/AU) | ||
1 - jordande skruv | ||
1 - Snabbstartsguide |
Relaterade produkter
Gigabit Ethernet koppar-till-fibermediaomvandlare - SM LC - 10 km
Konvertera och förläng en Gigabit Ethernet-anslutning med upp till 10 km med hjälp av LC-fiberkabel i enkelläge
Gigabit Ethernet koppar-till-fibermediaomvandlare - SM LC - 20 km
Konvertera och förläng en Gigabit Ethernet-anslutning med upp till 20 km med hjälp av LC-fiberkabel i enkelläge
Gigabit Ethernet-fibermediaomvandlare med öppen SFP-port
Konvertera och förläng olika nätverk över en Gigabit-fiberkabelanslutning med hjälp av ditt val av SFP
Gigabit Ethernet-fibermediaomvandlare - kompakt - 850 nm MM LC - 550 m
Konvertera och förläng olika nätverk över en Gigabit-fiberkabelanslutning upp till 550 m.
Gigabit Ethernet Fiber Media Converter with Open SFP Slot
Convert and extend a Gigabit Ethernet connection over fiber using the Gigabit SFP of your choice
Tillbehör
Cisco-kompatibel 10GBase-SR SFP+ fibersändtagarmodul 850 nm MM LC med DDM - 300 m
Lägg till, ersätt eller uppgradera SFP+-moduler på 10G-fiberutrustning
3 m Cisco-kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) direct attach passiv twinaxkabel
Anslut 10GbE SFP+-nätverksenheter med denna SFP-H10GB-CU3M ersättningskabel av hög kvalitet
2 m Cisco-kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) direct attach passiv twinaxkabel
Anslut 10GbE SFP+-nätverksenheter med denna SFP-H10GB-CU2M ersättningskabel av hög kvalitet
1m Cisco Compatible SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Passive Twinax Direct Attach Cable
Connect 10GbE SFP+ network devices with this high-quality replacement SFP-H10GB-CU1M cable
PCI Express 10 Gigabit Ethernet Fibernätverkskort med öppen SFP+ – PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter
Gradera din nätverkskapacitet genom att använda den 10Gb SFP+ sändtagare du själv föredrar och anslut din PCIe-aktiverade server till ett 10 Gigabit fibernätverk
2-Port 10G Fibernätverkskort med öppen SFP+ - PCIe, Intel Chip
Lägg till två 10 Gigabit Fiber Ethernet-portar (10 Gbps per port) till din server eller arbetsstation genom att använda SFP+ valfri sändtagare
PCI Express 10 Gigabit Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCIe x4 10Gb-nätverkskort
Lägg till en 10 Gigabit Ethernet-port (10 Gbps) till en klient, server eller arbetsstation genom en PCI Express-port
PCI Express 10GBase-T Ethernet-nätverkskort med 2 portar - med Intel X540-chip
Lägg till två 10 Gigabit Ethernet-portar (10 Gbps) till en klient, server eller arbetsstation genom en PCI Express-port
Cat6a Patch Cable - Shielded (STP) - 3 ft., Blue
Skapa 10Gb Ethernet-anslutningar med PoE-stöd
Gigabit Ethernet Fiber Media Converter Card Module with Open SFP Slot
Convert and extend a Gigabit Ethernet connection over fiber, using the Gigabit SFP of your choice
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Manual(er):
-
ET10GSFP_manual.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- ET10GSFP_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
Different optical cables are needed for different applications. Before you select a cable to interconnect fiber devices, make sure that the following things match:
-
Mode: Single Mode or Multi Mode.
-
Wavelength: For example, 850 nm, 1310 nm, or 1550 nm.
Note: The above properties cannot be converted or changed by a cable.
When you select a cable, make sure that the cable ends (for example, LC, SC, ST, or MT) match the fiber media devices.
Simplex and duplex ends are available for most connector types. Simplex cables have the connectors separate, where duplex cables have the transmit (TX) and receive (RX) connectors joined together. StarTech.com fiber media devices are compatible with simplex and duplex connectors.
It does not matter which diameter or OM classification the cable uses, as long as it meets the mode requirement.
Fiber media converters can be used to convert a standard Ethernet connection to a standard fiber connection, or can be used to extend a copper Ethernet network. When you use fiber media converters to extend a copper Ethernet network, make sure that the same fiber standards are being used on either end of the fiber network.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Note: Terms like 1000BASE-LX, 100BASE, 1000BASE, and 10GBASE refer to how fast the data can transfer, with 100BASE being 100Mb/s, 1000BASE being 1000Mb/s or 1GB/s, and 10GBASE being 10Gb/s. FX, SX, LX, and SR refer to different fiber standards and use different wavelengths (among other things).
Fiber media converters come in different types for different applications. You need to consider the specifications for both network devices before you can select the correct fiber media converters.
A fiber media converter can be used to simply convert fiber to copper (for example, 100BASE-FX to 100BASE-TX), convert copper to fiber, or it can be used to extend a copper network over fiber optic cabling. If you use an application that uses fiber media converters, the copper and fiber industry standards must match.
The following is an example of a working fiber to copper setup:
- A network switch that has an LC fiber output using 1000BASE-LX is connected to an LC fiber cable that patches into the ET1000S40LC2, which is compatible with 1000BASE-LX/SX. The connected copper device is 1000BASE-T.
If the copper device in the above setup is 10/100 (100BASE-T), no copper link would be detected.
Note: Some media converters do not auto-negotiate copper or fiber standards, which limits the device to 10/100 or gigabit operation. For more information, check the specifications of the media converter.
When you use the fiber media converter in a network extender setup, it works best if you use the same media converter on either end. As long as the fiber standards match, you can use different connectors and the fiber network will be created between the units.
The following are some examples of available fiber connector types:
- LC
- SC
- ST
- Open SFP
The Open SFP units (referred to as Open on the Fiber Media Converter Drilldown) can use any mini-GBIC or SFP compatible fiber transceiver. The ET LC fiber media converters include LC SFPs, which makes the unit an open SFP, if required.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
When you troubleshoot issues with a fiber media converter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. To identify what the source of the issue is, observe the power LED, LAN LEDs, and fiber link LED on the units.
If the power LED is not illuminated for the transmitter or the receiver, complete the following:
-
Make sure that you are using the provided power adapter(s).
-
Make sure that the adapter is plugged into a compatible wall outlet.
-
Make sure that the adapter is plugged into both the transmitter and receiver.
If another LED is not operating as expected, make sure that the components in your setup are working correctly. To test your setup components, try the following:
-
Use the cables, fiber media converter, and network devices (including SFPs, if applicable) in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use different cables, fiber media converter, and network devices (including SFPs, if applicable) in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test components that you know work in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
Make sure that the DIP switches are set to the following:
-
DIP switches should be identical on both local and remote units. By default, DIP switches are set to Off (the switch is pointing up).
-
For more information about the advanced configuration options, refer to the manual for your product.
If you cannot establish a network connection between your local and remote units, you need to do the following to make sure that the issue is not related to the network configuration:
-
Use two computer systems directly connected to the fiber media converter LAN ports.
-
Open a command prompt on Computer 1 and ping Computer 2.
If the issue is not related to the network configuration, you should receive a response from Computer 2.
For more information on how to ping another network device, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=networking#ping-test-windows-mac-os.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.