Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Okontrollerad industriell Gigabit Ethernet-switch med 6-portar, 4 PoE+-portar och spänningsreglering - DIN-Rail-/väggmonterbar

Produkt ID: IES61002POE

Anslut Gigabit Ethernet-data och -ström till 4 PoE-kapabla enheter med 2 extra GbE-portar och redundant strömingång

Funktioner
  • 4 PoE+/ PSE (ström + data) Gigabit IEEE 802.3at/802.3af-kompatibla portar och 2 extra GbE-portar

  • Stöder upp till 55 V, maximal utgångseffekt på 30 W per PoE-port

  • Redundant strömförsörjning via uttagsplint på 24/48 V DC med larmrelä

Flera funktioner . . .
  • Tillåter ström på 20–57 V DC

  • DC till DC step up-omvandlare på 24 V

  • Brett intervall för driftstemperatur -40°C till 75°C

  • IP-30-klassat metallhölje

  • DIN-Rail- och väggmonterbar

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

INGSE
tillgänglig i
518,99 € EUR exkl. moms
648,74 € inkl. moms

ID: IES61002POE

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Den industriella PoE+-switchen IES61002POE med 6 portar låter dig ansluta Gigabit Ethernet-data och -ström till fyra PoE-aktiverade enheter med två extra GbE-portar.

Den industriella Ethernet-switchen är fullt kompatibel med IEEE 802.3at/802.3af och ger upp till 30 W per port genom de fyra PoE+/PSE-portarna medan alla sex skärmade RJ45-portar stöder auto-negotiation för hastighet och duplex för Ethernet-nätverk på 10/100/1000 Mbps.

Switchen ger sömlös strömredundans vid strömavbrott och har redundant ström på 20–57 V DC (nominell 24/48 V DC) via uttagsplint. Switchen har stöd för larmreläkontakter vid användning med flera strömkällor och dessa kan kopplas till din befintliga larmkrets för att omedelbart varna vid eventuellt strömavbrott.

För att garantera pålitlig prestanda i tuffa miljöer har denna Power over Ethernet-switch ett utökat temperaturintervall (-40° C till 75° C), ett tåligt IP-30-klassat hölje samt både DIN-Rail- och väggmonteringsfästen för flexibla installationer.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Strömförse enheter genom PoE när det inte finns eluttag
  • Arbeta under tuffa industriförhållanden med ett utökat temperaturintervall och IP-30-klassat hölje
  • Håll enheten i drift vid strömavbrott med redundant strömförsörjning
Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

OS Independent; No additional drivers or software required

Användning
  • Strömförse en säkerhets-/nätverkskamera som är fjärrplacerad där anslutning till el inte är möjlig
  • Installera PoE-drivna trådlösa åtkomstpunkter (WAP) inom industri, tillverkning, lager eller andra tuffa miljöer
  • Möjliggör fjärrinstallation av pekskärmar eller informationskiosker
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder IEEE 802.3at, 802.3af, 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x
Portar 6
Rättsliga godkännanden EN61000-6-4 – Emission for industrial environment

EN61000-6-2 Immunity for Industrial environment
EN61000-4-3 (RS) Level 3, Criteria A
EN61000-4-6 (CS) Level 3, Criteria A
EN61000-4-8 (Magnetic Field) Level 3, Criteria A

Rail Traffic: EN50121-4
Shock IEC: 60068-2-27
Freefall: IEC 60068-2-32
Vibration: IEC 60068-2-6
Prestanda
Auto MDIX Ja
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 2 Gbps (Full-duplex)
Maximal kabellängd 100 m [328 ft]
Medeltid mellan fel (MTBF) 296, 517 Hours
Överspänningsskydd EN61000-4-2 (ESD) Nivå 3, Kriterium B
EN61000-4-4 (EFT) Nivå 3, Kriterium A
EN61000-4-5 (Överspänning) Nivå 3, Kriterium B
Stöd för full-duplex Ja
Switching-arkitektur Lagring-och-vidarebefordran
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - Kopplingsplint (6 sladdar) Hona
6 - RJ-45 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Ström
6 - 100/1000 Mbps
6 - Länk/Åtg.
4 - PoE
1 - Fel
Ström
Inspänning 20 ~ 57 DC
Power Source Uttagsplint
Strömförbrukning 143 W Max (120 W for PoE)
Miljö
Drifttemperatur -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 63 mm [2.5 in]
Produkthöjd 135 mm [5.3 in]
Produktlängd 106 mm [4.2 in]
Produktvikt 831 g [29.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.1 kg [2.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Gigabit-switch med 6 portar
1 - Uttagsplint
1 - Väggmonteringsfäste med skruvar
1 - DIN Rail-fäste med skruvar
1 - Instruktionsbok
Certifikat
Ohanterad industriell Gigabit Power over Ethernet-switch med 8 portar – 802.3af/at PoE+-switch – Väggmonterbar
IES81000POE

Ohanterad industriell Gigabit Power over Ethernet-switch med 8 portar – 802.3af/at PoE+-switch – Väggmonterbar

Anslut ström och Gigabit Ethernet-data till 8 PoE-kapabla enheter med 30 W per port – Väggmonterbar

426,99 € exkl. moms
533,74 € inkl. moms

5 Port Unmanaged Industrial Gigabit PoE Switch with 4 Power over Ethernet ports
IES51000POE

5 Port Unmanaged Industrial Gigabit PoE Switch with 4 Power over Ethernet ports

Connect Gigabit Ethernet and power to 4 PoE-enabled devices, with 15.4W per-port output

326,99 € exkl. moms
408,74 € inkl. moms

Industriell Gigabit PoE+ Power over Ethernet-injektor med 2 portar 48 V/30 W – väggmonterbar
POEINJ2GI

Industriell Gigabit PoE+ Power over Ethernet-injektor med 2 portar 48 V/30 W – väggmonterbar

Förse två Gigabit PoE-enheter med ström- och dataanslutning över standard Ethernet-kablage

177,99 € exkl. moms
222,49 € inkl. moms

Cat 6-kablar (1)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH25BL

Cat6 Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 25 ft. - Blue

Skapa ström-över-Ethernet-kompatibla gigabit-nätverksanslutningar

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

Nätverkskablar i bulkförpackning (1)

Bulk Cat6 Ethernet Cable - 1000 ft. - Stranded - CM-Rated for In-Wall Use - Blue
WIRC6PATBLRL

Bulk Cat6 Ethernet Cable - 1000 ft. - Stranded - CM-Rated for In-Wall Use - Blue

Make Gigabit network connections using this high quality Cat6 Cable

310,99 € exkl. moms
388,74 € inkl. moms

Seriell via IP (Cat5/6)-förlängare (1)

1 Port RS232 Serial Ethernet Device Server - PoE Power Over Ethernet
NETRS2321POE

1 Port RS232 Serial Ethernet Device Server - PoE Power Over Ethernet

Connect to, configure and remotely manage an RS-232 serial device over an IP network

190,99 € exkl. moms
238,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.