StarTech.com

USB 2.0-miniadapter för Wireless-N-nätverk på 300 Mbps - 802.11n 2T2R WiFi-adapter

Lägg till en Wireless-N-anslutning med hög hastighet till en stationär eller bärbar dator genom USB 2.0

Produkt ID: USB300WN2X2C

  • Extremt kompakt och lätt design
  • Antennkonfiguration med 2 sändare/2-mottagare (2x2:2)
  • Kompatibel med IEEE 802.11n-standarder med dataöverföringshastigheter på upp till 300 Mbps
Visa mer
  • Bakåtkompatibel med 802.11b/g (11 respektive 54 Mbps)
  • Stödjer WEP (64-128-bitar), trådlös WPA- och WPA2-säkerhet
  • Stödjer WMM-servicekvalitet
23,99 € EUR exkl. moms
29,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antennkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID Realtek - RTL8192EU
Gränssnitt Trådlöst Ethernet
Industristandarder IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Prestanda
Bandbredd 20 / 40MHz
Frekvensområde 2.400GHz ~ 2.484GHz
Maximal dataöverföringshastighet 300 Mbps
Säkerhetsfunktioner WEP-datakryptering
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
1 - Trådlös N (IEEE 802.11n)
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 till 10.14
Linux-kärna 2.6.x, 4.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länk/aktivitet
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Förvaringstemperatur -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Luftfuktighet 10~90 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 16 mm [0.6 in]
Produkthöjd 0.6 cm [0.2 in]
Produktlängd 22 mm [0.9 in]
Produktvikt 0 g [0 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 65 g [2.3 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.1 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB Wireless N-adapter
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 till 10.14
Linux-kärna 2.6.x, 4.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

USB 2.0 AC600 trådlös-AC-nätverksadapter med mini dual-band - 1T1R 802.11ac WiFi-adapter
USB433WACDB
USB 2.0 AC600 trådlös-AC-nätverksadapter med mini dual-band - 1T1R 802.11ac WiFi-adapter

Lägg till trådlös-AC-anslutning med dual-band till en stationär eller bärbar dator via USB 2.0

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
USB 150 Mbps Mini Wireless N-nätverksadapter – 802.11n/g 1T1R USB WiFi-adapter – Vit
USB150WN1X1W
USB 150 Mbps Mini Wireless N-nätverksadapter – 802.11n/g 1T1R USB WiFi-adapter – Vit

Lägg till en Wireless-N-anslutning med hög hastighet till en stationär eller bärbar dator genom USB

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms
USB 150Mbps Mini Wireless N Network Adapter - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1
USB 150Mbps Mini Wireless N Network Adapter - 802.11n/g 1T1R

Add High Speed Wireless N Connectivity to a Desktop or Laptop Computer through USB

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms