StarTech.com

Juniper QFX-QSFP-DAC-1M-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 1 m

QSFP+-kopparkabel | 40 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

Produkt ID: QFXQSFPDAC1M

  • 100 % kompatibilitet med Juniper QFX-QSFP-DAC-1M garanterad
  • StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än 0,1 W
  • Hot-swappable
175,99 € EUR exkl. moms
219,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Juniper
Kabeltyp Passive Copper Cable
Prestanda
Kompatibla nätverk 40 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 40 Gbps
Kontakt(er)
Connector A 1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Ström
Strömförbrukning < 0.1 W (per end)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 130 g [4.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 148 g [5.2 oz]
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - QSFP+-kabel
Impedans 100 Ohm
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Tråddimension 30 AWG

Certifikat

Relaterade produkter

Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 0,5 m
EXQSFP4050CM
Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 0,5 m

QSFP+-kopparkabel | 40 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

136,99 € exkl. moms
171,24 € inkl. moms
Juniper QFX-QSFP-DAC-3M-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 3 m
QFXQSFPDAC3M
Juniper QFX-QSFP-DAC-3M-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 3 m

QSFP+-kopparkabel | 40 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

196,99 € exkl. moms
246,24 € inkl. moms