StarTech.com

Cisco-kompatibel 10GBase-SR SFP+ fibersändtagarmodul 850 nm MM LC med DDM - 300 m

Lägg till, ersätt eller uppgradera SFP+-moduler på 10G-fiberutrustning

Produkt ID: SFP10GSRST

  • Maximala dataöverföringshastigheter på upp till 11,1 Gbps
  • Stöder avstånd på upp till 300 m
  • Uppfyller standarderna för SFP Multi-Source Agreements standards (MSA)
Visa mer
  • Kompatibel med Cisco-utrustning
  • LC fiberkontakt
  • Hot-plug-bar
435,99 € EUR exkl. moms
544,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Den Cisco®-kompatibla 10GBase-SR SFP+ fibersändtagarmodulen SFP10GSRST 850 nm MM LC med DDM - 300 m är byggd i enlighet med MSA-standarder (Multi-Sourcing Agreement) och är ett kostnadseffektivt sätt att lägga till, ersätta eller uppgradera en 10Gb SFP+ LC-port i multiläge på din fibernätverksutrustning eller fibermediaomvandlare.

Denna LC SFP+/mini-GBIC-modul stöder dataöverföringshastigheter på upp till 11,1 Gbps samt DDM (Digital Diagnostics Monitoring) och kan installeras i en fibernätverksenhet med en MSA- eller Cisco-kompatibel 10GbE SFP+-port. Denna skalbara och praktiska fibersändtagare har hotplug så att du kan installera modulen utan att avbryta nätverkstrafik eller starta om enheten.

Denna 850 nm SFP-modul i multiläge är kompatibel med Cisco SFP-10G-SR-sändtagaren.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Kostnadseffektiv ersättare för MSA- eller Cisco-kompatibel utrustning
  • Förläng nätverksanslutningen med upp till 300 m

Användning

Ersättning av defekt eller skadad SFP+-modul i 10Gb MSA- eller Cisco-kompatibel utrustning

Utvidga nätverket till avlägsna platser

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Cisco
Industristandarder IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
WDM Nej
Prestanda
DDM Ja
Fiber-driftsläge Full-duplex
Fibertyp Multiläge
Kompatibla nätverk 10 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 11.1 Gbps
Maximalt överföringsavstånd 300 m (984 ft)
Medeltid mellan fel (MTBF) 1 967 709 timmar
Våglängd 850nm
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter 1 - Fiberoptisk LC duplex Hona
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav MSA- eller Cisco-kompatibel SFP+-port
Ström
Strömförbrukning > 1.2 W
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Luftfuktighet 30~70 % RH
Utseende
Produktbredd 12 mm [0.5 in]
Produkthöjd 10 mm [0.4 in]
Produktlängd 60 mm [2.4 in]
Produktvikt 18 g [0.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 95 g [3.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 10 Gbps SFP+-modul med multiläge LC

Certifikat

Relaterade produkter

SFP transceiver w/ DDM  (1.25Gbps, 1310nm, Single Mode, LC)
SFPG1320C
Cisco GLC-LH-SMD-kompatibel Gigabit Fiber SFP-sändtagarmodul SM LC med DDM - 20 km (Mini-GBIC)

Lägg till, ersätt eller uppgradera SFP-moduler på Gigabit fiberutrustning

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms
Cisco GLC-FE-100FX Compatible 100 Mbps Fiber SFP Transceiver Module MM LC w/ DDM - 2 km (Mini-GBIC)
SFPF1302C
Cisco GLC-FE-100FX Compatible 100 Mbps Fiber SFP Transceiver Module MM LC w/ DDM - 2 km (Mini-GBIC)

Add, replace or upgrade SFP modules on 100 Mbps fiber equipment

69,99 € exkl. moms
87,49 € inkl. moms
Cisco SFP-GE-S-kompatibel Gigabit Fiber SFP-sändtagarmodul MM LC med DDM - 550m (Mini-GBIC)
SFPGESST
Cisco SFP-GE-S-kompatibel Gigabit Fiber SFP-sändtagarmodul MM LC med DDM - 550m (Mini-GBIC)

Lägg till, ersätt eller uppgradera SFP-moduler på Gigabit fiberutrustning

74,99 € exkl. moms
93,74 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

SFP fiber transceivers (mini-GBIC) are specific to applications and therefore, you need to select the correct fiber transceiver for your application. StarTech.com offers a few types of fiber transceivers: Cisco®, Cisco Meraki®, HP®, and Juniper® compatible, as well as standard gigabit SFP converters. Although the transceivers may be referred to as GBIC or mini-GBIC, the correct terminology for the device is small form-factor pluggable transceiver or SFP . StarTech.com does not carry GBIC converters.

If your device is not a Cisco device, it can still use Cisco compatible SFPs. Cisco SFPs are specifically coded to be compatible with Cisco devices. A standard SFP will not work in a Cisco device.

StarTech.com offers two different output connector types for SFPs: RJ-45 and fiber.

No special requirements are necessary to use RJ-45 SFPs. However, if you use fiber transceivers, the following items need to be the same as the interconnecting equipment:

  • The connector type, such as LC, SC, or ST.

  • The mode (single mode or multi mode).

  • The wavelength, such as 850 nm, 1310 nm, or 1550 nm.

  • The DDM support.

  • The speed, such as 10Gbps.

Note: The properties listed above cannot be converted or changed by a cable, excluding the connector type.