Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comDell EMC SFP-10G-LRM-kompatibel SFP+ sändarmodul - 10Gbase-LRM
10 Gbps | Multimode | LC | 200 m | Livstidsgaranti
Produkt ID: SFP10GLRMEMS
- 100 % kompatibilitet med Dell EMC SFP-10G-LRM garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
- Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
SFP10GLRMEMS är Dell EMC SFP-10G-LRM-kompatibel fiber SFP+-sändarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Dell EMC™-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över fiber-kabel för 10Gbase-LRM-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 200 m.
Tekniska specifikationer:
- Våglängd: 1310 nm,1310 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps
- Typ: multimode
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 200 m
- MEDELTID MELLAN FEL (MTBF): 38,631,862 timmar
- Strömförbrukning: < 1.0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja
Denna SFP+ fiber-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.
StarTech.com SFP:er
Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändtagarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.
Produktnummer
Ingram Micro Sweden
V934651
UPC Code
065030883368
Tekniska specifikationer
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Compatible Brand | Dell EMC™ | |
Prestanda | ||
DDM | Ja | |
Fiber-driftsläge | Full-duplex | |
Maximal dataöverföringshastighet | 10.00 Gbps | |
Maximalt överföringsavstånd | 200 m (656 ft) | |
Strömförbrukning | < 1W | |
Våglängd | 1310nm | |
Utseende | ||
Produktbredd | 58.400 | |
Produkthöjd | 12.600 | |
Produktlängd | 1.4 cm [0.5 in] | |
Produktvikt | 30.000 | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 50.000 | |
Package Height | 31.000 | |
Package Length | 115.000 | |
Package Width | 90.000 | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - SFP+ Transceiver |
Produktsupport
Specifikationer
-
SFP10GLRMEMS_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.