StarTech.com

Cisco SFP-10G-BX-U-40-kompatibel SFP+ sändarmodul - 10GBase-BX (uppströms)

10 Gbps | Enkele modus | LC | 40 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: SFP-10G-BX-U-40-ST

  • 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-10G-BX-U-40 garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Parkoppla med SFP-10G-BX-D-40
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.6 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
226,99 € EUR exkl. moms
283,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Cisco®
Prestanda
Strömförbrukning < 1.6W
Utseende
Produktbredd 58.400
Produkthöjd 12.600
Produktlängd 1.4 cm [0.5 in]
Produktvikt 24.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.000
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000

Certifikat