StarTech.com

Dell EMC SFP-100M-FX-kompatibel SFP sändarmodul - 1000Base-T

1 Gbps | Koper | RJ-45 | 100 m | Livstidsgaranti

Produkt ID: RXGETSFPST

  • 100 % kompatibilitet med Dell EMC SFP-100M-FX garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
68,99 € EUR exkl. moms
86,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Dell EMC™
Prestanda
Fiber-driftsläge Full-duplex
Maximal dataöverföringshastighet 1.25 Gbps
Maximalt överföringsavstånd 100 m (328 ft)
Medeltid mellan fel (MTBF) 4 655 371 timmar
Kontakt(er)
Connector A 1 - SFP-plats Kontakt Output
Connector B 1 - RJ-45 Hona
Utseende
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 65 mm [2.6 in]
Produktvikt 72 g [2.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 80 g [2.8 oz]
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 230 mm [9.1 in]
Package Width 207 mm [8.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP Transceiver

Certifikat