StarTech.com

Brocade 40GBASE-LR4-kompatibel QSFP+ sändarmodul - 40GBase-LR4

40 Gbps | Enkele modus | LC | 10 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: 40G-QSFP-SR4-ST

  • 100 % kompatibilitet med Brocade 40GBASE-LR4 garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
246,99 € EUR exkl. moms
308,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Brocade®
Prestanda
DDM Ja
Maximal dataöverföringshastighet 40.00 Gbps
Utseende
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 11 mm [0.4 in]
Produktlängd 122 mm [4.8 in]
Produktvikt 42 g [1.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 118 g [4.2 oz]
Package Height 4.8 cm [1.9 in]
Package Length 18.5 cm [7.3 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - QSFP+-sändtagare

Certifikat