StarTech.com

Arista Networks QSFP-40G-LR4-kompatibel QSFP+ sändarmodul - 40GBase-LR

40 Gbps | Enkele modus | LC | 10 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: QSFP-40G-LR4-AR-ST

  • 100 % kompatibilitet med Arista Networks QSFP-40G-LR4 garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.3 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
1 278,99 € EUR exkl. moms
1 598,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Arista Networks®
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 40.00 Gbps
Utseende
Produktbredd 122.000
Produkthöjd 8.500
Produktlängd 1.8 cm [0.7 in]
Produktvikt 49.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.000
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000

Certifikat